Rändelmuttern Kunststoff (06014)

Rändelmuttern Kunststoff (06014)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Die Rändelmuttern lassen sich ohne Werkzeug anziehen und lösen

· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06014-1804
06014-18042
06014-2005
06014-2006
06014-20052
06014-20062
06014-2505
06014-2506
06014-25052
06014-25062
06014-3208
06014-32082
06014-3210
06014-32102
06014-4008
06014-40082
06014-4010
06014-40102
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Material Komponente Oberfläche Komponente D1=Außendurchmesser
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
K
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

1.45 €

1 4 Arbeitstage 4Stahlblau-passiviert181113810

2.19 €

1 4 Arbeitstage 4Edelstahlblank181113810

1.52 €

1 4 Arbeitstage 5Stahlblau-passiviert2013.615910

1.55 €

1 4 Arbeitstage 6Stahlblau-passiviert2013.615910

2.37 €

1 4 Arbeitstage 5Edelstahlblank2013.615910

2.44 €

1 4 Arbeitstage 6Edelstahlblank2013.615910

1.61 €

1 4 Arbeitstage 5Stahlblau-passiviert2514171010

1.68 €

1 4 Arbeitstage 6Stahlblau-passiviert2514171010

2.54 €

1 4 Arbeitstage 5Edelstahlblank2514171010

2.70 €

1 4 Arbeitstage 6Edelstahlblank2514171010

2.04 €

1 4 Arbeitstage 8Stahlblau-passiviert3218221314

2.88 €

1 4 Arbeitstage 8Edelstahlblank3218221314

2.13 €

1 4 Arbeitstage 10Stahlblau-passiviert3218221314

3.02 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahlblank3218221314

2.54 €

1 4 Arbeitstage 8Stahlblau-passiviert4019251414

3.23 €

1 4 Arbeitstage 8Edelstahlblank4019251414

2.70 €

1 4 Arbeitstage 10Stahlblau-passiviert4019251414

3.31 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahlblank4019251414

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021

Technischer Support