Rändelmuttern Kunststoff, antistatisch (06014)

Rändelmuttern Kunststoff, antistatisch (06014)
· Zum Schutz von empfindlichen, elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen, Komponenten und Geräte

· Anwendungsgebiete: Elektromontage, Gerätebau nach ATEX-Richtlinien

· Aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt

· ESD Bedienteile wurden speziell entwickelt für den Einsatz in ESD Schutzzonen

· Die Rändelmuttern lassen sich ohne Werkzeug anziehen und lösen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06014-11180424
06014-11200524
06014-11250624
06014-11320824
06014-11401024
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) D1=Außendurchmesser
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
K
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

4.22 €

1 4 Arbeitstage 4181113810

4.57 €

1 4 Arbeitstage 52013.615910

5.00 €

1 4 Arbeitstage 62514171010

5.75 €

1 4 Arbeitstage 83218221314

6.27 €

1 4 Arbeitstage 104019251414

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente blau-passiviert
Farbe Grundkörper graphitschwarz RAL 9011

Technischer Support