Rändelmuttern mit Schnellspannfunktion (06030)

Rändelmuttern mit Schnellspannfunktion (06030)
· Eignet sich für das manuelle Fixieren und Klemmen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug

· Schnellspannfunktion: Für Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06030-04
06030-05
06030-06
06030-08
06030-10
06030-12
06030-104
06030-105
06030-106
06030-108
06030-110
06030-112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D1=Außendurchmesser
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
K
(mm)

5.08 €

1 4 Arbeitstage 4VergütungsstahlETG100brüniert20144.2128

5.59 €

1 4 Arbeitstage 5Vergütungsstahl-brüniert20145.2128

6.03 €

1 4 Arbeitstage 6Vergütungsstahl-brüniert24166.21410

8.03 €

1 4 Arbeitstage 8Vergütungsstahl-brüniert30208.21712

9.12 €

1 4 Arbeitstage 10Vergütungsstahl-brüniert362810.32014

11.40 €

1 4 Arbeitstage 12Vergütungsstahl-brüniert403212.32416

6.68 €

1 4 Arbeitstage 4Edelstahl1.4404blank20144.2128

6.78 €

1 4 Arbeitstage 5Edelstahl1.4404blank20145.2128

8.39 €

1 4 Arbeitstage 6Edelstahl1.4404blank24166.21410

11.51 €

1 4 Arbeitstage 8Edelstahl1.4404blank30208.21712

13.97 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl1.4404blank362810.32014

17.97 €

1 4 Arbeitstage 12Edelstahl1.4404blank403212.32416

Loading...

  1. 1

Technischer Support