Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06120-04 |
06120-05 |
06120-06 |
06120-08 |
06120-042 |
06120-052 |
06120-062 |
06120-082 |
06120-10 |
06120-12 |
06120-102 |
06120-122 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Material Grundkörper | Farbe Grundkörper | D1=Außendurchmesser (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Stahl | brüniert | 16 | 8 | 4 | 3.5 | ||
0.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Stahl | brüniert | 20 | 10 | 5 | 4 | ||
0.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | brüniert | 24 | 12 | 6 | 5 | ||
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | brüniert | 30 | 16 | 8 | 6 | ||
1.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Edelstahl | blank | 16 | 8 | 4 | 3.5 | ||
1.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Edelstahl | blank | 20 | 10 | 5 | 4 | ||
1.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Edelstahl | blank | 24 | 12 | 6 | 5 | ||
3.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Edelstahl | blank | 30 | 16 | 8 | 6 | ||
1.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | brüniert | 36 | 20 | 10 | 8 | ||
2.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | brüniert | 36 | 20 | 10 | 8 | ||
4.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | blank | 36 | 20 | 10 | 8 | ||
6.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Edelstahl | blank | 36 | 20 | 10 | 8 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
Material Grundkörper
Farbe Grundkörper
D1=Außendurchmesser(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
K(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften