Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07260-05 |
07260-06 |
07260-08 |
07260-10 |
07260-12 |
07260-14 |
07260-16 |
07260-18 |
07260-20 |
07260-22 |
07260-24 |
07260-30 |
07260-36 |
07260-101 |
07260-121 |
07260-806 |
07260-808 |
07260-810 |
07260-811 |
07260-812 |
07260-816 |
07260-820 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Werkstoff | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | D1 (mm) | R (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | E (mm) | H=Höhe (mm) | H = 1.5 x D (mm) | Festigkeitsklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Stahl | Vergütungsstahl | - | Schwarz | 6.5 | 7 | 9 | 10.4 | 7.5 | 7.5 | 10 | ||
0.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | Vergütungsstahl | - | Schwarz | 7 | 9 | 10 | 11.5 | 9 | 9 | 10 | ||
0.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | Vergütungsstahl | - | Schwarz | 9 | 11 | 13 | 15 | 12 | 12 | 10 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | Vergütungsstahl | - | Schwarz | 11.5 | 15 | 16 | 18.4 | 15 | 15 | 10 | ||
0.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | Vergütungsstahl | - | Schwarz | 14 | 17 | 18 | 20.7 | 18 | 18 | 10 | ||
3.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Stahl | Vergütungsstahl | - | Schwarz | 16 | 20 | 22 | 25.4 | 21 | 21 | 10 | ||
1.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | Vergütungsstahl | - | Schwarz | 18 | 22 | 24 | 27.7 | 24 | 24 | 10 | ||
2.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | Stahl | Vergütungsstahl | - | Schwarz | 20 | 24.5 | 27 | 31.2 | 27 | 27 | 10 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Stahl | Vergütungsstahl | - | Schwarz | 22 | 27 | 30 | 34.6 | 30 | 30 | 10 | ||
4.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | Stahl | Vergütungsstahl | - | Schwarz | 24 | 29 | 32 | 36.9 | 33 | 33 | 10 | ||
4.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | Stahl | Vergütungsstahl | - | Schwarz | 26 | 32 | 36 | 41.6 | 36 | 36 | 10 | ||
10.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Stahl | Vergütungsstahl | - | Schwarz | 32 | 41 | 46 | 53.1 | 45 | 45 | 10 | ||
18.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | Stahl | Vergütungsstahl | - | Schwarz | 38 | 50 | 55 | 63.5 | 54 | 54 | 10 | ||
1.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | Vergütungsstahl | - | Schwarz | 11.5 | 15 | 17 | 19.6 | 15 | 15 | 10 | ||
1.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | Vergütungsstahl | - | Schwarz | 14 | 17 | 19 | 21.9 | 18 | 18 | 10 | ||
4.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | Blank | - | 7 | 9 | 10 | 11.5 | 9 | 9 | - | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | Blank | - | 9 | 11 | 13 | 15 | 12 | 12 | - | ||
3.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | Blank | - | 11.5 | 15 | 16 | 18.4 | 15 | 15 | - | ||
6.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | Blank | - | 11.5 | 15 | 17 | 19.6 | 15 | 15 | - | ||
4.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | Blank | - | 14 | 17 | 18 | 20.7 | 18 | 18 | - | ||
7.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | Blank | - | 18 | 22 | 24 | 27.7 | 24 | 24 | - | ||
13.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | Blank | - | 22 | 27 | 30 | 34.6 | 30 | 30 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
Werkstoff
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
D1(mm)
R(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
E(mm)
H=Höhe(mm)
H = 1.5 x D(mm)
Festigkeitsklasse
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften