Metallbalgkupplungen Miniatur mit Klemmnaben (K1879)

Metallbalgkupplungen Miniatur mit Klemmnaben (K1879)
· Spielfreie Miniaturmetallbalgkupplung mit Klemmnaben

· Für Wellendurchmesser von 3 -25 mm

· Drehmomentbereich: 0,5 - 10 Nm

· Niedriges Massenträgheitsmoment

· Ideal für Servomotoren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1879.0050250303
K1879.0050250404
K1879.0050250505
K1879.0050250606
K1879.0100260303
K1879.0100260305
K1879.0100260505
K1879.0100260506
K1879.0100260606
K1879.0150260505
K1879.0150260506
K1879.0150260508
K1879.0150260606
K1879.0150260608
K1879.0150260808
K1879.0200380606
K1879.0200380608
K1879.0200380610
K1879.0200380808
K1879.0200380810
K1879.0200381010
K1879.0450411010
K1879.0450411012
K1879.0450411014
K1879.0450411212
K1879.0450411214
K1879.0450411414
K1879.1000471212
K1879.1000471215
K1879.1000471219
K1879.1000471515
K1879.1000471519
K1879.1000471919
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
Anziehdreh-moment der Schrauben
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D1/D2 max. bei Passfedernut
(mm)
D4
(mm)
Federsteifigkeit axial
(N/mm)
Federsteifigkeit radial
(N/mm)
Größe L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Trägheitsmoment
(gcm²)
max. Drehmoment
(Nm)
max. Wellenversatz axial
(mm)
max. Wellenversatz radial
(mm)
R
(mm)
Torsionssteife
(Nm/rad)
Gewicht
(kg)

34.03 €

1 4 Arbeitstage 5,20,43M23338815,510185252,572,80,50,30,1517,52000,0078

34.03 €

1 4 Arbeitstage 5,20,43M24438815,510185252,572,80,50,30,1517,52000,0076

34.03 €

1 4 Arbeitstage 5,20,43M25538815,510185252,572,80,50,30,1517,52000,0074

34.03 €

1 4 Arbeitstage 5,20,43M26638815,510185252,572,80,50,30,1517,52000,0071

35.54 €

1 4 Arbeitstage 5,20,43M23338815,5203110262,573,410,30,1517,53800,0091

35.54 €

1 4 Arbeitstage 5,20,43M23538815,5203110262,573,410,30,1517,53800,0089

35.54 €

1 4 Arbeitstage 5,20,43M25538815,5203110262,573,410,30,1517,53800,0087

35.54 €

1 4 Arbeitstage 5,20,43M25638815,5203110262,573,410,30,1517,53800,0085

35.54 €

1 4 Arbeitstage 5,20,43M26638815,5203110262,573,410,30,1517,53800,0084

36.34 €

1 4 Arbeitstage 70,85M2,55531010201559152638,581,50,30,1217500,0145

36.34 €

1 4 Arbeitstage 70,85M2,55631010201559152638,581,50,30,1217500,0143

36.34 €

1 4 Arbeitstage 70,85M2,55831010201559152638,581,50,30,1217500,0139

36.34 €

1 4 Arbeitstage 70,85M2,56631010201559152638,581,50,30,1217500,0142

36.34 €

1 4 Arbeitstage 70,85M2,56831010201559152638,581,50,30,1217500,0137

36.34 €

1 4 Arbeitstage 70,85M2,58831010201559152638,581,50,30,1217500,0132

35.58 €

1 4 Arbeitstage 92M3663141425112120383,5112720,40,22713000,0320

35.58 €

1 4 Arbeitstage 92M3683141425112120383,5112720,40,22713000,0314

35.58 €

1 4 Arbeitstage 92M36103141425112120383,5112720,40,22713000,0307

35.58 €

1 4 Arbeitstage 92M3883141425112120383,5112720,40,22713000,0308

35.58 €

1 4 Arbeitstage 92M38103141425112120383,5112720,40,22713000,0300

35.58 €

1 4 Arbeitstage 92M310103141425112120383,5112720,40,22713000,0291

51.19 €

1 4 Arbeitstage 123,5M410106181832,53216845415131004,50,30,13465000,0621

51.19 €

1 4 Arbeitstage 123,5M410126181832,53216845415131004,50,30,13465000,0609

51.19 €

1 4 Arbeitstage 123,5M410146181832,53216845415131004,50,30,13465000,0596

51.19 €

1 4 Arbeitstage 123,5M412126181832,53216845415131004,50,30,13465000,0597

51.19 €

1 4 Arbeitstage 123,5M412146181832,53216845415131004,50,30,13465000,0584

51.19 €

1 4 Arbeitstage 123,5M414146181832,53216845415131004,50,30,13465000,0570

58.29 €

1 4 Arbeitstage 15,54,5M412126252540,52712010047513,5233100,40,1541,581000,0988

58.29 €

1 4 Arbeitstage 15,54,5M412156252540,52712010047513,5233100,40,1541,581000,0967

58.29 €

1 4 Arbeitstage 15,54,5M412196252540,52712010047513,5233100,40,1541,581000,0933

58.29 €

1 4 Arbeitstage 15,54,5M415156252540,52712010047513,5233100,40,1541,581000,0945

58.29 €

1 4 Arbeitstage 15,54,5M415196252540,52712010047513,5233100,40,1541,581000,0908

58.29 €

1 4 Arbeitstage 15,54,5M419196252540,52712010047513,5233100,40,1541,581000,0873

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit radialer Klemmnabe Benennung Metallbalgkupplung Material Grundkörper Aluminium
Material Komponente Edelstahl max. Drehzahl(min-1) 15000 max. Winkelversatz (°) 1,5
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support