Metallbalgkupplungen Miniatur mit abnehmbaren Klemmnaben (K1881)

Metallbalgkupplungen Miniatur mit abnehmbaren Klemmnaben (K1881)
· Spielfreie Miniaturmetallbalgkupplung mit abnehmbaren Klemmnaben

· Für Wellendurchmesser von 3 -25 mm

· Drehmomentbereich: 0,5 - 10 Nm

· Niedriges Massenträgheitsmoment

· Ideal für Servomotoren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1881.0050250303
K1881.0050250404
K1881.0050250505
K1881.0050250606
K1881.0100260303
K1881.0100260305
K1881.0100260505
K1881.0100260506
K1881.0100260606
K1881.0150260505
K1881.0150260506
K1881.0150260508
K1881.0150260606
K1881.0150260608
K1881.0150260808
K1881.0200380606
K1881.0200380608
K1881.0200380610
K1881.0200380808
K1881.0200380810
K1881.0200381010
K1881.0450411010
K1881.0450411012
K1881.0450411014
K1881.0450411212
K1881.0450411214
K1881.0450411414
K1881.1000471212
K1881.1000471215
K1881.1000471219
K1881.1000471515
K1881.1000471519
K1881.1000471919
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
Anziehdreh-moment der Schrauben
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D1/D2 max. bei Passfedernut
(mm)
D4
(mm)
Federsteifigkeit axial
(N/mm)
Federsteifigkeit radial
(N/mm)
Größe L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Trägheitsmoment
(gcm²)
max. Drehmoment
(Nm)
max. Wellenversatz axial
(mm)
max. Wellenversatz radial
(mm)
R
(mm)
Torsionssteife
(Nm/rad)
Gewicht
(kg)

39.53 €

1 4 Arbeitstage 5,20,43M23338815,51018525162,572,80,50,30,1517,52000,0078

39.53 €

1 4 Arbeitstage 5,20,43M24438815,51018525162,572,80,50,30,1517,52000,0078

39.53 €

1 4 Arbeitstage 5,20,43M25538815,51018525162,572,80,50,30,1517,52000,0078

39.53 €

1 4 Arbeitstage 5,20,43M26638815,51018525162,572,80,50,30,1517,52000,0078

41.26 €

1 4 Arbeitstage 5,20,43M23338815,520311026172,573,410,30,1517,53800,0093

41.26 €

1 4 Arbeitstage 5,20,43M23538815,520311026172,573,410,30,1517,53800,0093

41.26 €

1 4 Arbeitstage 5,20,43M25538815,520311026172,573,410,30,1517,53800,0093

41.26 €

1 4 Arbeitstage 5,20,43M25638815,520311026172,573,410,30,1517,53800,0093

41.26 €

1 4 Arbeitstage 5,20,43M26638815,520311026172,573,410,30,1517,53800,0093

42.22 €

1 4 Arbeitstage 70,85M2,55531010201559152614,438,581,50,30,1217500,0130

42.22 €

1 4 Arbeitstage 70,85M2,55631010201559152614,438,581,50,30,1217500,0130

42.22 €

1 4 Arbeitstage 70,85M2,55831010201559152614,438,581,50,30,1217500,0130

42.22 €

1 4 Arbeitstage 70,85M2,56631010201559152614,438,581,50,30,1217500,0130

42.22 €

1 4 Arbeitstage 70,85M2,56831010201559152614,438,581,50,30,1217500,0130

42.22 €

1 4 Arbeitstage 70,85M2,58831010201559152614,438,581,50,30,1217500,0130

41.31 €

1 4 Arbeitstage 92M36631414251121203824,43,5112720,40,22713000,0320

41.31 €

1 4 Arbeitstage 92M36831414251121203824,43,5112720,40,22713000,0320

41.31 €

1 4 Arbeitstage 92M361031414251121203824,43,5112720,40,22713000,0320

41.31 €

1 4 Arbeitstage 92M38831414251121203824,43,5112720,40,22713000,0320

41.31 €

1 4 Arbeitstage 92M381031414251121203824,43,5112720,40,22713000,0320

41.31 €

1 4 Arbeitstage 92M3101031414251121203824,43,5112720,40,22713000,0320

59.48 €

1 4 Arbeitstage 123,5M410106181832,5321684541245131004,50,30,13465000,0610

59.48 €

1 4 Arbeitstage 123,5M410126181832,5321684541245131004,50,30,13465000,0610

59.48 €

1 4 Arbeitstage 123,5M410146181832,5321684541245131004,50,30,13465000,0610

59.48 €

1 4 Arbeitstage 123,5M412126181832,5321684541245131004,50,30,13465000,0755

59.48 €

1 4 Arbeitstage 123,5M412146181832,5321684541245131004,50,30,13465000,0610

59.48 €

1 4 Arbeitstage 123,5M414146181832,5321684541245131004,50,30,13465000,0610

67.71 €

1 4 Arbeitstage 15,54,5M412126252540,5271201004729513,5233100,40,1541,581000,0860

67.71 €

1 4 Arbeitstage 15,54,5M412156252540,5271201004729513,5233100,40,1541,581000,0860

67.71 €

1 4 Arbeitstage 15,54,5M412196252540,5271201004729513,5233100,40,1541,581000,0860

67.71 €

1 4 Arbeitstage 15,54,5M415156252540,5271201004729513,5233100,40,1541,581000,0860

67.71 €

1 4 Arbeitstage 15,54,5M415196252540,5271201004729513,5233100,40,1541,581000,0860

67.71 €

1 4 Arbeitstage 15,54,5M419196252540,5271201004729513,5233100,40,1541,581000,0860

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit abnehmbaren Klemmnaben Benennung Metallbalgkupplung Material Grundkörper Aluminium
Material Komponente Edelstahl max. Drehzahl(min-1) 15000 max. Winkelversatz (°) 1,5
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support