Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | Anziehdreh-moment der Schrauben (Nm) | C (ISO 4029) | D1 (H7) (mm) | D2 (H7) (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 max. bei Passfedernut (mm) | D4 (mm) | Federsteifigkeit axial (N/mm) | Federsteifigkeit radial (N/mm) | Größe | L=Länge (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Trägheitsmoment (gm²) | max. Drehmoment (Nm) | max. Drehzahl (min-1) | max. Wellenversatz axial (mm) | max. Wellenversatz radial (mm) | R (mm) | Torsionssteife (10⁻³ Nm/rad) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 8 | M5 | 10 | 10 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 63 | 5,5 | 19,5 | 0,04 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,1000 | ||
94.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 8 | M5 | 11 | 11 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 63 | 5,5 | 19,5 | 0,04 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,1000 | ||
94.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 8 | M5 | 12 | 12 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 63 | 5,5 | 19,5 | 0,04 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,1000 | ||
94.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 8 | M5 | 14 | 14 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 63 | 5,5 | 19,5 | 0,04 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,1000 | ||
94.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 8 | M5 | 19 | 19 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 63 | 5,5 | 19,5 | 0,04 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,1000 | ||
94.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 8 | M5 | 24 | 24 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 63 | 5,5 | 19,5 | 0,04 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,1000 | ||
94.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 8 | M5 | 25 | 25 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 50 | 205 | 18 | 63 | 5,5 | 19,5 | 0,04 | 18 | 12800 | 0,5 | 0,2 | 47,4 | 20 | 0,1000 | ||
114.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 15 | M6 | 10 | 10 | 10 | 32 | 30 | 56 | 50 | 720 | 30 | 65 | 7,5 | 24,5 | 0,15 | 30 | 10300 | 0,6 | 0,15 | 56,4 | 38 | 0,3000 | ||
114.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 15 | M6 | 11 | 11 | 10 | 32 | 30 | 56 | 50 | 720 | 30 | 65 | 7,5 | 24,5 | 0,15 | 30 | 10300 | 0,6 | 0,15 | 56,4 | 38 | 0,3000 | ||
114.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 15 | M6 | 12 | 12 | 10 | 32 | 30 | 56 | 50 | 720 | 30 | 65 | 7,5 | 24,5 | 0,15 | 30 | 10300 | 0,6 | 0,15 | 56,4 | 38 | 0,3000 | ||
114.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 15 | M6 | 14 | 14 | 10 | 32 | 30 | 56 | 50 | 720 | 30 | 65 | 7,5 | 24,5 | 0,15 | 30 | 10300 | 0,6 | 0,15 | 56,4 | 38 | 0,3000 | ||
114.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 15 | M6 | 19 | 19 | 10 | 32 | 30 | 56 | 50 | 720 | 30 | 65 | 7,5 | 24,5 | 0,15 | 30 | 10300 | 0,6 | 0,15 | 56,4 | 38 | 0,3000 | ||
114.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 15 | M6 | 24 | 24 | 10 | 32 | 30 | 56 | 50 | 720 | 30 | 65 | 7,5 | 24,5 | 0,15 | 30 | 10300 | 0,6 | 0,15 | 56,4 | 38 | 0,3000 | ||
114.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 15 | M6 | 25 | 25 | 10 | 32 | 30 | 56 | 50 | 720 | 30 | 65 | 7,5 | 24,5 | 0,15 | 30 | 10300 | 0,6 | 0,15 | 56,4 | 38 | 0,3000 | ||
134.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 40 | M8 | 12 | 12 | 12 | 35 | 35 | 66 | 90 | 1150 | 60 | 79 | 10 | 29 | 0,33 | 60 | 8700 | 0,6 | 0,15 | 66 | 75 | 0,5000 | ||
134.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 40 | M8 | 14 | 14 | 12 | 35 | 35 | 66 | 90 | 1150 | 60 | 79 | 10 | 29 | 0,33 | 60 | 8700 | 0,6 | 0,15 | 66 | 75 | 0,5000 | ||
134.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 40 | M8 | 19 | 19 | 12 | 35 | 35 | 66 | 90 | 1150 | 60 | 79 | 10 | 29 | 0,33 | 60 | 8700 | 0,6 | 0,15 | 66 | 75 | 0,5000 | ||
134.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 40 | M8 | 24 | 24 | 12 | 35 | 35 | 66 | 90 | 1150 | 60 | 79 | 10 | 29 | 0,33 | 60 | 8700 | 0,6 | 0,15 | 66 | 75 | 0,5000 | ||
134.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 40 | M8 | 25 | 25 | 12 | 35 | 35 | 66 | 90 | 1150 | 60 | 79 | 10 | 29 | 0,33 | 60 | 8700 | 0,6 | 0,15 | 66 | 75 | 0,5000 | ||
134.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 40 | M8 | 28 | 28 | 12 | 35 | 35 | 66 | 90 | 1150 | 60 | 79 | 10 | 29 | 0,33 | 60 | 8700 | 0,6 | 0,15 | 66 | 75 | 0,5000 | ||
134.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 40 | M8 | 32 | 32 | 12 | 35 | 35 | 66 | 90 | 1150 | 60 | 79 | 10 | 29 | 0,33 | 60 | 8700 | 0,6 | 0,15 | 66 | 75 | 0,5000 | ||
213.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 84 | M10 | 12 | 12 | 12 | 44 | 44 | 82 | 80 | 1200 | 80 | 91 | 11 | 33,5 | 0,9 | 80 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 128 | 0,8000 | ||
213.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 84 | M10 | 19 | 19 | 12 | 44 | 44 | 82 | 80 | 1200 | 80 | 91 | 11 | 33,5 | 0,9 | 80 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 128 | 0,8000 | ||
213.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 84 | M10 | 24 | 24 | 12 | 44 | 44 | 82 | 80 | 1200 | 80 | 91 | 11 | 33,5 | 0,9 | 80 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 128 | 0,8000 | ||
213.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 84 | M10 | 25 | 25 | 12 | 44 | 44 | 82 | 80 | 1200 | 80 | 91 | 11 | 33,5 | 0,9 | 80 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 128 | 0,8000 | ||
213.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 84 | M10 | 28 | 28 | 12 | 44 | 44 | 82 | 80 | 1200 | 80 | 91 | 11 | 33,5 | 0,9 | 80 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 128 | 0,8000 | ||
213.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 84 | M10 | 32 | 32 | 12 | 44 | 44 | 82 | 80 | 1200 | 80 | 91 | 11 | 33,5 | 0,9 | 80 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 128 | 0,8000 | ||
232.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 84 | M10 | 14 | 14 | 14 | 44 | 44 | 82 | 280 | 2020 | 150 | 91 | 11 | 33,5 | 1 | 150 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 155 | 0,9000 | ||
232.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 84 | M10 | 19 | 19 | 14 | 44 | 44 | 82 | 280 | 2020 | 150 | 91 | 11 | 33,5 | 1 | 150 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 155 | 0,9000 | ||
232.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 84 | M10 | 24 | 24 | 14 | 44 | 44 | 82 | 280 | 2020 | 150 | 91 | 11 | 33,5 | 1 | 150 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 155 | 0,9000 | ||
232.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 84 | M10 | 25 | 25 | 14 | 44 | 44 | 82 | 280 | 2020 | 150 | 91 | 11 | 33,5 | 1 | 150 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 155 | 0,9000 | ||
232.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 84 | M10 | 28 | 28 | 14 | 44 | 44 | 82 | 280 | 2020 | 150 | 91 | 11 | 33,5 | 1 | 150 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 155 | 0,9000 | ||
232.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 84 | M10 | 32 | 32 | 14 | 44 | 44 | 82 | 280 | 2020 | 150 | 91 | 11 | 33,5 | 1 | 150 | 6900 | 0,5 | 0,2 | 82,9 | 155 | 0,9000 | ||
241.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | 125 | M12 | 16 | 16 | 16 | 47 | 47 | 90 | 280 | 2500 | 200 | 101 | 13 | 38 | 1,49 | 200 | 6400 | 0,5 | 0,2 | 90,8 | 175 | 1,1700 | ||
241.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | 125 | M12 | 19 | 19 | 16 | 47 | 47 | 90 | 280 | 2500 | 200 | 101 | 13 | 38 | 1,49 | 200 | 6400 | 0,5 | 0,2 | 90,8 | 175 | 1,1700 | ||
241.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | 125 | M12 | 24 | 24 | 16 | 47 | 47 | 90 | 280 | 2500 | 200 | 101 | 13 | 38 | 1,49 | 200 | 6400 | 0,5 | 0,2 | 90,8 | 175 | 1,1700 | ||
241.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | 125 | M12 | 25 | 25 | 16 | 47 | 47 | 90 | 280 | 2500 | 200 | 101 | 13 | 38 | 1,49 | 200 | 6400 | 0,5 | 0,2 | 90,8 | 175 | 1,1700 | ||
241.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | 125 | M12 | 28 | 28 | 16 | 47 | 47 | 90 | 280 | 2500 | 200 | 101 | 13 | 38 | 1,49 | 200 | 6400 | 0,5 | 0,2 | 90,8 | 175 | 1,1700 | ||
241.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | 125 | M12 | 32 | 32 | 16 | 47 | 47 | 90 | 280 | 2500 | 200 | 101 | 13 | 38 | 1,49 | 200 | 6400 | 0,5 | 0,2 | 90,8 | 175 | 1,1700 | ||
382.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 145 | M12 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 110 | 287 | 6300 | 300 | 105 | 13 | 38 | 3,28 | 300 | 6000 | 0,5 | 0,2 | 110 | 502 | 1,6200 | ||
382.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 145 | M12 | 24 | 24 | 20 | 60 | 60 | 110 | 287 | 6300 | 300 | 105 | 13 | 38 | 3,28 | 300 | 6000 | 0,5 | 0,2 | 110 | 502 | 1,6200 | ||
382.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 145 | M12 | 28 | 28 | 20 | 60 | 60 | 110 | 287 | 6300 | 300 | 105 | 13 | 38 | 3,28 | 300 | 6000 | 0,5 | 0,2 | 110 | 502 | 1,6200 | ||
382.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 145 | M12 | 38 | 38 | 20 | 60 | 60 | 110 | 287 | 6300 | 300 | 105 | 13 | 38 | 3,28 | 300 | 6000 | 0,5 | 0,2 | 110 | 502 | 1,6200 | ||
462.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 145 | M12 | 25 | 25 | 25 | 70 | 70 | 122 | 100 | 7790 | 500 | 112 | 15 | 42 | 6,4 | 500 | 5000 | 0,5 | 0,2 | 122 | 690 | 2,4000 | ||
462.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 145 | M12 | 38 | 38 | 25 | 70 | 70 | 122 | 100 | 7790 | 500 | 112 | 15 | 42 | 6,4 | 500 | 5000 | 0,5 | 0,2 | 122 | 690 | 2,4000 | ||
462.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 145 | M12 | 42 | 42 | 25 | 70 | 70 | 122 | 100 | 7790 | 500 | 112 | 15 | 42 | 6,4 | 500 | 5000 | 0,5 | 0,2 | 122 | 690 | 2,4000 |
Loading...
Ausführung 1 | mit radialer Klemmnabe | Benennung | Metallbalgkupplung | Material Grundkörper | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Edelstahl | max. Winkelversatz (°) | 1,5 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
Anziehdreh-moment der Schrauben(Nm)
C (ISO 4029)
D1 (H7)(mm)
D2 (H7)(mm)
D1/D2 min.(mm)
D1/D2 max.(mm)
D1/D2 max. bei Passfedernut(mm)
D4(mm)
Federsteifigkeit axial(N/mm)
Federsteifigkeit radial(N/mm)
Größe
L=Länge(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Trägheitsmoment(gm²)
max. Drehmoment(Nm)
max. Drehzahl(min-1)
max. Wellenversatz axial(mm)
max. Wellenversatz radial(mm)
R(mm)
Torsionssteife(10⁻³ Nm/rad)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften