Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D max. (mm) | Farbe Grundkörper | Federsteifigkeit radial (N/mm) | Größe | Kupplungsstern Härte | max. Drehmoment (Nm) | max. Winkelversatz (°) | max. Wellenversatz axial (mm) | max. Wellenversatz radial (mm) | Nenndrehmoment (Nm) | Torsionssteife dynamisch (Nm/rad) | Torsionssteife statisch (Nm/rad) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | gelb | 154 | 5 | 92 Shore A | 0,6 | 1 | +0,4 / -0,2 | 0,06 | 0,5 | 16 | 5,16 | 0,0021 | ||
5.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | blau | 114 | 7 | 80 Shore A | 1,4 | 1,1 | +0,6 / -0,3 | 0,15 | 0,7 | 26 | 8,6 | 0,0027 | ||
2.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | gelb | 219 | 7 | 92 Shore A | 2,4 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,10 | 1,2 | 43 | 14,3 | 0,0026 | ||
2.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | rot | 421 | 7 | 98 Shore A | 4 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,10 | 2 | 69 | 22,9 | 0,0025 | ||
2.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | blau | 125 | 9 | 80 Shore A | 3,6 | 1,1 | +0,8 / -0,4 | 0,2 | 1,8 | 52 | 17,2 | 0,0038 | ||
2.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | gelb | 262 | 9 | 92 Shore A | 6 | 1 | +0,8 / -0,4 | 0,15 | 3 | 95 | 31,5 | 0,0038 | ||
2.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | rot | 518 | 9 | 98 Shore A | 10 | 0,9 | +0,8 / -0,4 | 0,1 | 5 | 155 | 51,6 | 0,0037 | ||
9.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | blau | 274 | 12 | 80 Shore A | 6 | 1,1 | +0,9 / -0,4 | 0,2 | 3 | 252 | 84,3 | 0,0042 | ||
4.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | gelb | 470 | 12 | 92 Shore A | 10 | 1 | +0,9 / -0,4 | 0,14 | 5 | 487 | 160,4 | 0,0044 | ||
4.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | rot | 846 | 12 | 98 Shore A | 18 | 0,9 | +0,9 / -0,4 | 0,08 | 9 | 718 | 240,7 | 0,0024 | ||
3.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | blau | 153 | 14 | 80 Shore A | 8 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 180 | 60,2 | 0,0066 | ||
2.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | gelb | 336 | 14 | 92 Shore A | 15 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 344 | 114,6 | 0,0065 | ||
2.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | rot | 654 | 14 | 98 Shore A | 25 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 513 | 171,9 | 0,0065 | ||
8.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | blau | 582 | 19 | 80 Shore A | 12 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 1065 | 618 | 0,0095 | ||
5.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | gelb | 1120 | 19 | 92 Shore A | 24 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 1815 | 1090 | 0,0092 | ||
5.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | rot | 2010 | 19 | 98 Shore A | 42 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 2540 | 1512 | 0,0093 | ||
9.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | blau | 840 | 24 | 80 Shore A | 34 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,2 | 17 | 1390 | 860 | 0,0184 | ||
6.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | gelb | 1900 | 24 | 92 Shore A | 70 | 1 | +1,4 / -0,5 | 0,15 | 35 | 5130 | 2300 | 0,0202 | ||
6.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | rot | 2940 | 24 | 98 Shore A | 120 | 0,9 | +1,4 / -0,5 | 0,11 | 60 | 8130 | 3700 | 0,0206 | ||
9.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | blau | 990 | 28 | 80 Shore A | 92 | 1,3 | +1,5 / -0,7 | 0,2 | 46 | 2350 | 1370 | 0,0315 | ||
7.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | gelb | 1780 | 28 | 92 Shore A | 190 | 1 | +1,5 / -0,7 | 0,15 | 95 | 6745 | 4080 | 0,0311 | ||
7.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | rot | 3200 | 28 | 98 Shore A | 320 | 0,9 | +1,5 / -0,7 | 0,11 | 160 | 9920 | 6410 | 0,0317 | ||
9.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | gelb | 4400 | 38 | 92 Shore A | 650 | 0,9 | +1,8 / -0,7 | 0,12 | 325 | 21850 | 11800 | 0,0543 | ||
9.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | rot | 6474 | 38 | 98 Shore A | 810 | 0,8 | +1,8 / -0,7 | 0,09 | 405 | 40335 | 26300 | 0,0569 | ||
14.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46 | gelb | 4100 | 42 | 92 Shore A | 530 | 1 | +2 / -1 | 0,19 | 265 | 20500 | 10870 | 0,0836 | ||
14.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46 | rot | 5940 | 42 | 98 Shore A | 900 | 0,9 | +2 / -1 | 0,14 | 450 | 37692 | 21594 | 0,0867 | ||
16.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 51 | gelb | 4500 | 48 | 92 Shore A | 620 | 1 | +2,1 / -1 | 0,23 | 310 | 22800 | 12968 | 0,1067 | ||
16.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 51 | rot | 6820 | 48 | 98 Shore A | 1050 | 0,9 | +2,1 / -1 | 0,16 | 525 | 49400 | 25759 | 0,1084 |
Loading...
Ausführung 1 | spielfrei | Benennung | Kupplungsstern | Material Grundkörper | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D max.(mm)
Farbe Grundkörper
Federsteifigkeit radial(N/mm)
Größe
Kupplungsstern Härte
max. Drehmoment(Nm)
max. Winkelversatz (°)
max. Wellenversatz axial(mm)
max. Wellenversatz radial(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
Torsionssteife dynamisch(Nm/rad)
Torsionssteife statisch(Nm/rad)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften