Metallbalgkupplungen kurze Bauform mit Klemmnaben (K1884)

Metallbalgkupplungen kurze Bauform mit Klemmnaben (K1884)
· Spielfreie Metallbalgkupplung mit Klemmnaben

· Für Wellendurchmesser von 10 - 70 mm

· Drehmomentbereich: 18 - 500 Nm

· Niedriges Massenträgheitsmoment

· Ideal für Servomotoren und Werkzeugmaschinen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1884.0180581010
K1884.0180581111
K1884.0180581212
K1884.0180581414
K1884.0180581919
K1884.0180582424
K1884.0180582525
K1884.0300581010
K1884.0300581111
K1884.0300581212
K1884.0300581414
K1884.0300581919
K1884.0300582424
K1884.0300582525
K1884.0600671212
K1884.0600671414
K1884.0600671919
K1884.0600672424
K1884.0600672525
K1884.0600672828
K1884.0600673232
K1884.0800781212
K1884.0800781919
K1884.0800782424
K1884.0800782525
K1884.0800782828
K1884.0800783232
K1884.1500781414
K1884.1500781919
K1884.1500782424
K1884.1500782525
K1884.1500782828
K1884.1500783232
K1884.2000831616
K1884.2000831919
K1884.2000832424
K1884.2000832525
K1884.2000832828
K1884.2000833232
K1884.3000942020
K1884.3000942424
K1884.3000942828
K1884.3000943838
K1884.5001002525
K1884.5001003838
K1884.5001004242
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
Anziehdreh-moment der Schrauben
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D1/D2 max. bei Passfedernut
(mm)
D4
(mm)
Federsteifigkeit axial
(N/mm)
Federsteifigkeit radial
(N/mm)
Größe L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Trägheitsmoment
(gm²)
max. Drehmoment
(Nm)
max. Drehzahl
(min-1)
max. Wellenversatz axial
(mm)
max. Wellenversatz radial
(mm)
R
(mm)
Torsionssteife
(10⁻³ Nm/rad)
Gewicht
(kg)

95.82 €

1 4 Arbeitstage 178M510101025,425,4455020518585,517,50,0318128000,50,247,4200,1828

95.82 €

1 4 Arbeitstage 178M511111025,425,4455020518585,517,50,0318128000,50,247,4200,1558

95.82 €

1 4 Arbeitstage 178M512121025,425,4455020518585,517,50,0318128000,50,247,4200,1542

95.82 €

1 4 Arbeitstage 178M514141025,425,4455020518585,517,50,0318128000,50,247,4200,1505

95.82 €

1 4 Arbeitstage 178M519191025,425,4455020518585,517,50,0318128000,50,247,4200,1392

95.82 €

1 4 Arbeitstage 178M524241025,425,4455020518585,517,50,0318128000,50,247,4200,1240

95.82 €

1 4 Arbeitstage 178M525251025,425,4455020518585,517,50,0318128000,50,247,4200,1197

115.32 €

1 4 Arbeitstage 2015M61010103230565072030587,3210,1330103000,60,1556,4380,2903

115.32 €

1 4 Arbeitstage 2015M61111103230565072030587,3210,1330103000,60,1556,4380,2881

115.32 €

1 4 Arbeitstage 2015M61212103230565072030587,3210,1330103000,60,1556,4380,2849

115.32 €

1 4 Arbeitstage 2015M61414103230565072030587,3210,1330103000,60,1556,4380,2814

115.32 €

1 4 Arbeitstage 2015M61919103230565072030587,3210,1330103000,60,1556,4380,2658

115.32 €

1 4 Arbeitstage 2015M62424103230565072030587,3210,1330103000,60,1556,4380,2478

115.32 €

1 4 Arbeitstage 2015M62525103230565072030587,3210,1330103000,60,1556,4380,2439

135.84 €

1 4 Arbeitstage 2440M812121235356690115060678,6240,286087000,60,1566,2750,4386

135.84 €

1 4 Arbeitstage 2440M814141235356690115060678,6240,286087000,60,1566,2750,4337

135.84 €

1 4 Arbeitstage 2440M819191235356690115060678,6240,286087000,60,1566,2750,4223

135.84 €

1 4 Arbeitstage 2440M824241235356690115060678,6240,286087000,60,1566,2750,4000

135.84 €

1 4 Arbeitstage 2440M825251235356690115060678,6240,286087000,60,1566,2750,4043

135.84 €

1 4 Arbeitstage 2440M828281235356690115060678,6240,286087000,60,1566,2750,3800

135.84 €

1 4 Arbeitstage 2440M832321235356690115060678,6240,286087000,60,1566,2750,3800

179.08 €

1 4 Arbeitstage 2884M1012121244448280120080789,8270,788069000,50,282,91280,8221

179.08 €

1 4 Arbeitstage 2884M1019191244448280120080789,8270,788069000,50,282,91280,8041

179.08 €

1 4 Arbeitstage 2884M1024241244448280120080789,8270,788069000,50,282,91280,7780

179.08 €

1 4 Arbeitstage 2884M1025251244448280120080789,8270,788069000,50,282,91280,7745

179.08 €

1 4 Arbeitstage 2884M1028281244448280120080789,8270,788069000,50,282,91280,7000

179.08 €

1 4 Arbeitstage 2884M1032321244448280120080789,8270,788069000,50,282,91280,7000

198.58 €

1 4 Arbeitstage 2884M101414144444822802020150789,8270,8215069000,50,282,91550,8181

198.58 €

1 4 Arbeitstage 2884M101919144444822802020150789,8270,8215069000,50,282,91550,8033

198.58 €

1 4 Arbeitstage 2884M102424144444822802020150789,8270,8215069000,50,282,91550,7788

198.58 €

1 4 Arbeitstage 2884M102525144444822802020150789,8270,8215069000,50,282,91550,7737

198.58 €

1 4 Arbeitstage 2884M102828144444822802020150789,8270,8215069000,50,282,91550,7300

198.58 €

1 4 Arbeitstage 2884M103232144444822802020150789,8270,8215069000,50,282,91550,7300

205.95 €

1 4 Arbeitstage 31125M1216161647479028025002008310,8291,1920064000,50,290,81751,0500

205.95 €

1 4 Arbeitstage 31125M1219191647479028025002008310,8291,1920064000,50,290,81751,0550

205.95 €

1 4 Arbeitstage 31125M1224241647479028025002008310,8291,1920064000,50,290,81751,0220

205.95 €

1 4 Arbeitstage 31125M1225251647479028025002008310,8291,1920064000,50,290,81751,0170

205.95 €

1 4 Arbeitstage 31125M1228281647479028025002008310,8291,1920064000,50,290,81750,8900

205.95 €

1 4 Arbeitstage 31125M1232321647479028025002008310,8291,1920064000,50,290,81750,8900

328.29 €

1 4 Arbeitstage 40145M12202020606011028763003009411,832,52,7430060000,50,21105021,7200

328.29 €

1 4 Arbeitstage 40145M12242420606011028763003009411,832,52,7430060000,50,21105021,6700

328.29 €

1 4 Arbeitstage 40145M12282820606011028763003009411,832,52,7430060000,50,21105021,3700

328.29 €

1 4 Arbeitstage 40145M12383820606011028763003009411,832,52,7430060000,50,21105021,3700

418.21 €

1 4 Arbeitstage 42145M122525257070122100779050010013,3364,4550050000,50,21226901,8100

418.21 €

1 4 Arbeitstage 42145M123838257070122100779050010013,3364,4550050000,50,21226901,8100

418.21 €

1 4 Arbeitstage 42145M124242257070122100779050010013,3364,4550050000,50,21226901,8100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit radialer Klemmnabe Benennung Metallbalgkupplung Material Grundkörper Aluminium
Material Komponente Edelstahl max. Winkelversatz (°) 1,5 PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support