Metallbalgkupplungen kurze Bauform für hohe Drehmomente mit Klemmnaben (K1885)

Metallbalgkupplungen kurze Bauform für hohe Drehmomente mit Klemmnaben (K1885)
· Spielfreie Metallbalgkupplung mit Klemmnaben

· Für Wellendurchmesser von 6 - 70 mm

· Drehmomentbereich: 10 - 1500 Nm

· Niedriges Massenträgheitsmoment

· Ideal für Servomotoren und Werkzeugmaschinen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1885.00100350606
K1885.00100350808
K1885.00100351010
K1885.00100351212
K1885.00100351515
K1885.00100351818
K1885.00200390606
K1885.00200390808
K1885.00200391010
K1885.00200391212
K1885.00200391515
K1885.00200391818
K1885.00400461010
K1885.00400461212
K1885.00400461515
K1885.00400461818
K1885.00400462020
K1885.00400462424
K1885.00800551212
K1885.00800551515
K1885.00800551818
K1885.00800552020
K1885.00800552424
K1885.00800552828
K1885.02000601616
K1885.02000602020
K1885.02000602424
K1885.02000602828
K1885.04000753232
K1885.04000753838
K1885.04000754242
K1885.06500783737
K1885.06500783838
K1885.06500784242
K1885.10000844242
K1885.15000965050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
Anziehdreh-moment der Schrauben
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D1/D2 max. bei Passfedernut
(mm)
D4
(mm)
Federsteifigkeit axial
(N/mm)
Federsteifigkeit radial
(N/mm)
Größe L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Trägheitsmoment
(gm²)
max. Drehmoment
(Nm)
max. Drehzahl
(min-1)
max. Winkelversatz (°) max. Wellenversatz axial
(mm)
max. Wellenversatz radial
(mm)
Torsionssteife
(10⁻³ Nm/rad)
Gewicht
(kg)

70.67 €

1 4 Arbeitstage 123,5M4666181832,563151810355130,00810150000,50,50,0590,1000

70.67 €

1 4 Arbeitstage 123,5M4886181832,563151810355130,00810150000,50,50,0590,1000

70.67 €

1 4 Arbeitstage 123,5M410106181832,563151810355130,00810150000,50,50,0590,0712

70.67 €

1 4 Arbeitstage 123,5M412126181832,563151810355130,00810150000,50,50,0590,0780

70.67 €

1 4 Arbeitstage 123,5M415156181832,563151810355130,00810150000,50,50,0590,0550

70.67 €

1 4 Arbeitstage 123,5M418186181832,563151810355130,00810150000,50,50,0590,0570

81.20 €

1 4 Arbeitstage 15,54,5M4666252540,56512082039513,50,0220150000,50,50,05150,1220

81.20 €

1 4 Arbeitstage 15,54,5M4886252540,56512082039513,50,0220150000,50,50,05150,1220

81.20 €

1 4 Arbeitstage 15,54,5M410106252540,56512082039513,50,0220150000,50,50,05150,1220

81.20 €

1 4 Arbeitstage 15,54,5M412126252540,56512082039513,50,0220150000,50,50,05150,1180

81.20 €

1 4 Arbeitstage 15,54,5M415156252540,56512082039513,50,0220150000,50,50,05150,1100

81.20 €

1 4 Arbeitstage 15,54,5M418186252540,56512082039513,50,0220150000,50,50,05150,1100

109.24 €

1 4 Arbeitstage 178M510101025,425,44597335040465,517,50,0440128000,50,50,05350,3000

109.24 €

1 4 Arbeitstage 178M512121025,425,44597335040465,517,50,0440128000,50,50,05350,1620

109.24 €

1 4 Arbeitstage 178M515151025,425,44597335040465,517,50,0440128000,50,50,05350,1560

109.24 €

1 4 Arbeitstage 178M518181025,425,44597335040465,517,50,0440128000,50,50,05350,1500

109.24 €

1 4 Arbeitstage 178M520201025,425,44597335040465,517,50,0440128000,50,50,05350,1450

109.24 €

1 4 Arbeitstage 178M524241025,425,44597335040465,517,50,0440128000,50,50,05350,1300

131.47 €

1 4 Arbeitstage 2015M6121212323056165643680557,3210,1480103000,50,50,05530,3100

131.47 €

1 4 Arbeitstage 2015M6151512323056165643680557,3210,1480103000,50,50,05530,3050

131.47 €

1 4 Arbeitstage 2015M6181812323056165643680557,3210,1480103000,50,50,05530,2980

131.47 €

1 4 Arbeitstage 2015M6202012323056165643680557,3210,1480103000,50,50,05530,2900

131.47 €

1 4 Arbeitstage 2015M6242412323056165643680557,3210,1480103000,50,50,05530,2760

131.47 €

1 4 Arbeitstage 2015M6282812323056165643680557,3210,1480103000,50,50,05530,2650

148.41 €

1 4 Arbeitstage 2340M816161635356628712442200608,6230,2820087000,510,11380,4700

148.41 €

1 4 Arbeitstage 2340M820201635356628712442200608,6230,2820087000,510,11380,4600

148.41 €

1 4 Arbeitstage 2340M824241635356628712442200608,6230,2820087000,510,11380,4400

148.41 €

1 4 Arbeitstage 2340M828281635356628712442200608,6230,2820087000,510,11380,4200

216.96 €

1 4 Arbeitstage 2884M103232324444823386815400759,8270,8240069000,510,11760,9000

216.96 €

1 4 Arbeitstage 2884M103838324444823386815400759,8270,8240069000,510,11760,9000

216.96 €

1 4 Arbeitstage 2884M104242324444823386815400759,8270,8240069000,510,11760,9000

234.78 €

1 4 Arbeitstage 31125M1237373747479038679106507810,8291,19650640011,50,12300,9000

234.78 €

1 4 Arbeitstage 31125M1238383747479038679106507810,8291,19650640011,50,12300,9000

234.78 €

1 4 Arbeitstage 31125M1242423747479038679106507810,8291,19650640011,50,12301,1700

374.26 €

1 4 Arbeitstage 40145M1242424260601107562909610008411,832,52,741000600011,50,15791,1700

476.76 €

1 4 Arbeitstage 42145M1250505070701226392069415009613,3364,451500500011,50,16931,1700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit radialer Klemmnabe Benennung Metallbalgkupplung Material Grundkörper Aluminium
Material Komponente Edelstahl PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support