Metallbalgkupplungen kurze Bauform mit abnehmbaren Klemmnaben (K1887)

Metallbalgkupplungen kurze Bauform mit abnehmbaren Klemmnaben (K1887)
· Spielfreie Metallbalgkupplung mit Klemmnaben

· Für Wellendurchmesser von 10 - 70 mm

· Drehmomentbereich: 18 - 500 Nm

· Niedriges Massenträgheitsmoment

· Ideal für Servomotoren und Werkzeugmaschinen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1887.0180581010
K1887.0180581111
K1887.0180581212
K1887.0180581414
K1887.0180581919
K1887.0180582424
K1887.0180582525
K1887.0300581010
K1887.0300581111
K1887.0300581212
K1887.0300581414
K1887.0300581919
K1887.0300582424
K1887.0300582525
K1887.0600671212
K1887.0600671414
K1887.0600671919
K1887.0600672424
K1887.0600672525
K1887.0600672828
K1887.0600673232
K1887.0800781212
K1887.0800781919
K1887.0800782424
K1887.0800782525
K1887.0800782828
K1887.0800783232
K1887.1500781414
K1887.1500781919
K1887.1500782424
K1887.1500782525
K1887.1500782828
K1887.1500783232
K1887.2000831616
K1887.2000831919
K1887.2000832424
K1887.2000832525
K1887.2000832828
K1887.2000833232
K1887.3000942020
K1887.3000942424
K1887.3000942828
K1887.3000943838
K1887.5001002525
K1887.5001003838
K1887.5001004242
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
Anziehdreh-moment der Schrauben
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D1/D2 max. bei Passfedernut
(mm)
D4
(mm)
Federsteifigkeit axial
(N/mm)
Federsteifigkeit radial
(N/mm)
Größe L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Trägheitsmoment
(gm²)
max. Drehmoment
(Nm)
max. Drehzahl
(min-1)
max. Wellenversatz axial
(mm)
max. Wellenversatz radial
(mm)
R
(mm)
Torsionssteife
(10⁻³ Nm/rad)
Gewicht
(kg)

110.20 €

1 4 Arbeitstage 178M510101025,425,445502051858365,517,50,0318128000,50,247,4200,0700

110.20 €

1 4 Arbeitstage 178M511111025,425,445502051858365,517,50,0318128000,50,247,4200,0700

110.20 €

1 4 Arbeitstage 178M512121025,425,445502051858365,517,50,0318128000,50,247,4200,0700

110.20 €

1 4 Arbeitstage 178M514141025,425,445502051858365,517,50,0318128000,50,247,4200,0700

110.20 €

1 4 Arbeitstage 178M519191025,425,445502051858365,517,50,0318128000,50,247,4200,0700

110.20 €

1 4 Arbeitstage 178M524241025,425,445502051858365,517,50,0318128000,50,247,4200,0700

110.20 €

1 4 Arbeitstage 178M525251025,425,445502051858365,517,50,0318128000,50,247,4200,0700

134.72 €

1 4 Arbeitstage 2015M6101010323056507203058317,3210,1330103000,60,1556,4380,2600

134.72 €

1 4 Arbeitstage 2015M6111110323056507203058317,3210,1330103000,60,1556,4380,2600

134.72 €

1 4 Arbeitstage 2015M6121210323056507203058317,3210,1330103000,60,1556,4380,2600

134.72 €

1 4 Arbeitstage 2015M6141410323056507203058317,3210,1330103000,60,1556,4380,2600

134.72 €

1 4 Arbeitstage 2015M6191910323056507203058317,3210,1330103000,60,1556,4380,2600

134.72 €

1 4 Arbeitstage 2015M6242410323056507203058317,3210,1330103000,60,1556,4380,2600

134.72 €

1 4 Arbeitstage 2015M6252510323056507203058317,3210,1330103000,60,1556,4380,2600

156.32 €

1 4 Arbeitstage 2340M81212123535669011506067338,6240,286087000,60,1566,2750,3800

156.32 €

1 4 Arbeitstage 2340M81414123535669011506067338,6240,286087000,60,1566,2750,3800

156.32 €

1 4 Arbeitstage 2340M81919123535669011506067338,6240,286087000,60,1566,2750,3800

156.32 €

1 4 Arbeitstage 2340M82424123535669011506067338,6240,286087000,60,1566,2750,3800

156.32 €

1 4 Arbeitstage 2340M82525123535669011506067338,6240,286087000,60,1566,2750,3800

156.32 €

1 4 Arbeitstage 2340M82828123535669011506067338,6240,286087000,60,1566,2750,3800

156.32 €

1 4 Arbeitstage 2340M83232123535669011506067338,6240,286087000,60,1566,2750,3800

239.38 €

1 4 Arbeitstage 2884M101212124444828012008078429,8270,788069000,50,282,91280,7000

239.38 €

1 4 Arbeitstage 2884M101919124444828012008078429,8270,788069000,50,282,91280,7000

239.38 €

1 4 Arbeitstage 2884M102424124444828012008078429,8270,788069000,50,282,91280,7000

239.38 €

1 4 Arbeitstage 2884M102525124444828012008078429,8270,788069000,50,282,91280,7000

239.38 €

1 4 Arbeitstage 2884M102828124444828012008078429,8270,788069000,50,282,91280,7000

239.38 €

1 4 Arbeitstage 2884M103232124444828012008078429,8270,788069000,50,282,91280,7000

258.89 €

1 4 Arbeitstage 2884M10141414444482280202015078429,8270,8215069000,50,282,91550,7300

258.89 €

1 4 Arbeitstage 2884M10191914444482280202015078429,8270,8215069000,50,282,91550,7300

258.89 €

1 4 Arbeitstage 2884M10242414444482280202015078429,8270,8215069000,50,282,91550,7300

258.89 €

1 4 Arbeitstage 2884M10252514444482280202015078429,8270,8215069000,50,282,91550,7300

258.89 €

1 4 Arbeitstage 2884M10282814444482280202015078429,8270,8215069000,50,282,91550,7300

258.89 €

1 4 Arbeitstage 2884M10323214444482280202015078429,8270,8215069000,50,282,91550,7300

287.83 €

1 4 Arbeitstage 31125M121616164747902802500200834310,8291,1920064000,50,290,81750,8900

287.83 €

1 4 Arbeitstage 31125M121919164747902802500200834310,8291,1920064000,50,290,81750,8900

287.83 €

1 4 Arbeitstage 31125M122424164747902802500200834310,8291,1920064000,50,290,81750,8900

287.83 €

1 4 Arbeitstage 31125M122525164747902802500200834310,8291,1920064000,50,290,81750,8900

287.83 €

1 4 Arbeitstage 31125M122828164747902802500200834310,8291,1920064000,50,290,81750,8900

287.83 €

1 4 Arbeitstage 31125M123232164747902802500200834310,8291,1920064000,50,290,81750,8900

396.54 €

1 4 Arbeitstage 40145M1220202060601102876300300945011,832,52,7430060000,50,21105021,3700

396.54 €

1 4 Arbeitstage 40145M1224242060601102876300300945011,832,52,7430060000,50,21105021,3700

396.54 €

1 4 Arbeitstage 40145M1228282060601102876300300945011,832,52,7430060000,50,21105021,3700

396.54 €

1 4 Arbeitstage 40145M1238382060601102876300300945011,832,52,7430060000,50,21105021,3700

484.99 €

1 4 Arbeitstage 42145M12252525707012210077905001004813,3364,4550050000,50,21226901,8100

484.99 €

1 4 Arbeitstage 42145M12383825707012210077905001004813,3364,4550050000,50,21226901,8100

484.99 €

1 4 Arbeitstage 42145M12424225707012210077905001004813,3364,4550050000,50,21226901,8100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit abnehmbaren Klemmnaben Benennung Metallbalgkupplung Material Grundkörper Aluminium
Material Komponente Edelstahl max. Winkelversatz (°) 1,5 PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support