Elastomer-Klauenkupplungen mit Klemmkonus (K1888)

Elastomer-Klauenkupplungen mit Klemmkonus (K1888)
· Spielfreie Elastomerkupplung Klemmung mit Gewindestift

· Für Wellendurchmesser von 6 - 60 mm

· Drehmomentbereich: 4 - 525 Nm

· Ausgleich von Fluchtungsfehlern (axial, radial, winkelig)

· Axial steckbar, dadurch sehr einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1888.14800500606
K1888.14800500808
K1888.14800500810
K1888.14800500812
K1888.14800500814
K1888.14800501010
K1888.14800501012
K1888.14800501014
K1888.14800501212
K1888.14800501214
K1888.14800501414
K1888.14920500606
K1888.14920500808
K1888.14920500810
K1888.14920500812
K1888.14920500814
K1888.14920501010
K1888.14920501012
K1888.14920501014
K1888.14920501212
K1888.14920501214
K1888.14920501414
K1888.14980500606
K1888.14980500808
K1888.14980500810
K1888.14980500812
K1888.14980500814
K1888.14980501010
K1888.14980501012
K1888.14980501014
K1888.14980501212
K1888.14980501214
K1888.14980501414
K1888.19800661010
K1888.19800661212
K1888.19800661214
K1888.19800661215
K1888.19800661216
K1888.19800661414
K1888.19800661415
K1888.19800661416
K1888.19800661515
K1888.19800661516
K1888.19800661616
K1888.19920661010
K1888.19920661212
K1888.19920661214
K1888.19920661215
K1888.19920661216
K1888.19920661414
K1888.19920661415
K1888.19920661416
K1888.19920661515
K1888.19920661516
K1888.19920661616
K1888.19980661010
K1888.19980661212
K1888.19980661214
K1888.19980661215
K1888.19980661216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anziehdreh-moment der Schrauben
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D4
(mm)
Farbe Komponente Federsteifigkeit radial
(N/mm)
Größe Kupplungsstern Härte L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Trägheitsmoment
(gm²)
max. Drehmoment
(Nm)
max. Drehzahl
(min-1)
max. Winkelversatz (°) max. Wellenversatz axial
(mm)
max. Wellenversatz radial
(mm)
Nenndrehmoment
(Nm)
Torsionssteife dynamisch
(Nm/rad)
Torsionssteife statisch
(Nm/rad)
Gewicht
(kg)

82.27 €

1 4 Arbeitstage 1,34M36661430blau1531480 Shore A5018,5130,0148250001,1+1 / -0,50,21418060,20,1050

82.27 €

1 4 Arbeitstage 1,34M38861430blau1531480 Shore A5018,5130,0148250001,1+1 / -0,50,21418060,20,1050

82.27 €

1 4 Arbeitstage 1,34M381061430blau1531480 Shore A5018,5130,0148250001,1+1 / -0,50,21418060,20,1050

82.27 €

1 4 Arbeitstage 1,34M381261430blau1531480 Shore A5018,5130,0148250001,1+1 / -0,50,21418060,20,1050

82.27 €

1 4 Arbeitstage 1,34M381461430blau1531480 Shore A5018,5130,0148250001,1+1 / -0,50,21418060,20,1050

82.27 €

1 4 Arbeitstage 1,34M3101061430blau1531480 Shore A5018,5130,0148250001,1+1 / -0,50,21418060,20,1050

82.27 €

1 4 Arbeitstage 1,34M3101261430blau1531480 Shore A5018,5130,0148250001,1+1 / -0,50,21418060,20,1050

82.27 €

1 4 Arbeitstage 1,34M3101461430blau1531480 Shore A5018,5130,0148250001,1+1 / -0,50,21418060,20,1050

82.27 €

1 4 Arbeitstage 1,34M3121261430blau1531480 Shore A5018,5130,0148250001,1+1 / -0,50,21418060,20,1050

82.27 €

1 4 Arbeitstage 1,34M3121461430blau1531480 Shore A5018,5130,0148250001,1+1 / -0,50,21418060,20,1050

82.27 €

1 4 Arbeitstage 1,34M3141461430blau1531480 Shore A5018,5130,0148250001,1+1 / -0,50,21418060,20,1050

81.90 €

1 4 Arbeitstage 1,34M36661430gelb3361492 Shore A5018,5130,01415250001+1 / -0,50,157,5344114,60,1050

81.90 €

1 4 Arbeitstage 1,34M38861430gelb3361492 Shore A5018,5130,01415250001+1 / -0,50,157,5344114,60,1050

81.90 €

1 4 Arbeitstage 1,34M381061430gelb3361492 Shore A5018,5130,01415250001+1 / -0,50,157,5344114,60,1050

81.90 €

1 4 Arbeitstage 1,34M381261430gelb3361492 Shore A5018,5130,01415250001+1 / -0,50,157,5344114,60,1050

81.90 €

1 4 Arbeitstage 1,34M381461430gelb3361492 Shore A5018,5130,01415250001+1 / -0,50,157,5344114,60,1050

81.90 €

1 4 Arbeitstage 1,34M3101061430gelb3361492 Shore A5018,5130,01415250001+1 / -0,50,157,5344114,60,1050

81.90 €

1 4 Arbeitstage 1,34M3101261430gelb3361492 Shore A5018,5130,01415250001+1 / -0,50,157,5344114,60,1050

81.90 €

1 4 Arbeitstage 1,34M3101461430gelb3361492 Shore A5018,5130,01415250001+1 / -0,50,157,5344114,60,1050

81.90 €

1 4 Arbeitstage 1,34M3121261430gelb3361492 Shore A5018,5130,01415250001+1 / -0,50,157,5344114,60,1050

81.90 €

1 4 Arbeitstage 1,34M3121461430gelb3361492 Shore A5018,5130,01415250001+1 / -0,50,157,5344114,60,1050

81.90 €

1 4 Arbeitstage 1,34M3141461430gelb3361492 Shore A5018,5130,01415250001+1 / -0,50,157,5344114,60,1050

81.90 €

1 4 Arbeitstage 1,34M36661430rot6541498 Shore A5018,5130,01425250000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1050

81.90 €

1 4 Arbeitstage 1,34M38861430rot6541498 Shore A5018,5130,01425250000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1050

81.90 €

1 4 Arbeitstage 1,34M381061430rot6541498 Shore A5018,5130,01425250000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1050

81.90 €

1 4 Arbeitstage 1,34M381261430rot6541498 Shore A5018,5130,01425250000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1050

81.90 €

1 4 Arbeitstage 1,34M381461430rot6541498 Shore A5018,5130,01425250000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1050

81.90 €

1 4 Arbeitstage 1,34M3101061430rot6541498 Shore A5018,5130,01425250000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1050

81.90 €

1 4 Arbeitstage 1,34M3101261430rot6541498 Shore A5018,5130,01425250000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1050

81.90 €

1 4 Arbeitstage 1,34M3101461430rot6541498 Shore A5018,5130,01425250000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1050

81.90 €

1 4 Arbeitstage 1,34M3121261430rot6541498 Shore A5018,5130,01425250000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1050

81.90 €

1 4 Arbeitstage 1,34M3121461430rot6541498 Shore A5018,5130,01425250000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1050

81.90 €

1 4 Arbeitstage 1,34M3141461430rot6541498 Shore A5018,5130,01425250000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1050

110.01 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41010102040blau5821980 Shore A6625160,06612190001,1+1,2 / -0,50,15610656180,2770

110.01 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41212102040blau5821980 Shore A6625160,06612190001,1+1,2 / -0,50,15610656180,2770

110.01 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41214102040blau5821980 Shore A6625160,06612190001,1+1,2 / -0,50,15610656180,2770

110.01 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41215102040blau5821980 Shore A6625160,06612190001,1+1,2 / -0,50,15610656180,2770

110.01 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41216102040blau5821980 Shore A6625160,06612190001,1+1,2 / -0,50,15610656180,2770

110.01 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41414102040blau5821980 Shore A6625160,06612190001,1+1,2 / -0,50,15610656180,2770

110.01 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41415102040blau5821980 Shore A6625160,06612190001,1+1,2 / -0,50,15610656180,2770

110.01 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41416102040blau5821980 Shore A6625160,06612190001,1+1,2 / -0,50,15610656180,2770

110.01 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41515102040blau5821980 Shore A6625160,06612190001,1+1,2 / -0,50,15610656180,2770

110.01 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41516102040blau5821980 Shore A6625160,06612190001,1+1,2 / -0,50,15610656180,2770

110.01 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41616102040blau5821980 Shore A6625160,06612190001,1+1,2 / -0,50,15610656180,2770

106.87 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41010102040gelb11201992 Shore A6625160,06624190001+1,2 / -0,50,112181510900,2770

106.87 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41212102040gelb11201992 Shore A6625160,06624190001+1,2 / -0,50,112181510900,2770

106.87 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41214102040gelb11201992 Shore A6625160,06624190001+1,2 / -0,50,112181510900,2770

106.87 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41215102040gelb11201992 Shore A6625160,06624190001+1,2 / -0,50,112181510900,2770

106.87 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41216102040gelb11201992 Shore A6625160,06624190001+1,2 / -0,50,112181510900,2770

106.87 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41414102040gelb11201992 Shore A6625160,06624190001+1,2 / -0,50,112181510900,2770

106.87 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41415102040gelb11201992 Shore A6625160,06624190001+1,2 / -0,50,112181510900,2770

106.87 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41416102040gelb11201992 Shore A6625160,06624190001+1,2 / -0,50,112181510900,2770

106.87 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41515102040gelb11201992 Shore A6625160,06624190001+1,2 / -0,50,112181510900,2770

106.87 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41516102040gelb11201992 Shore A6625160,06624190001+1,2 / -0,50,112181510900,2770

106.87 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41616102040gelb11201992 Shore A6625160,06624190001+1,2 / -0,50,112181510900,2770

106.87 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41010102040rot20101998 Shore A6625160,06642190000,9+1,2 / -0,50,0621254015120,2770

106.87 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41212102040rot20101998 Shore A6625160,06642190000,9+1,2 / -0,50,0621254015120,2770

106.87 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41214102040rot20101998 Shore A6625160,06642190000,9+1,2 / -0,50,0621254015120,2770

106.87 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41215102040rot20101998 Shore A6625160,06642190000,9+1,2 / -0,50,0621254015120,2770

106.87 €

1 4 Arbeitstage 2,9M41216102040rot20101998 Shore A6625160,06642190000,9+1,2 / -0,50,0621254015120,2770

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit Konusnabe und Spannring Benennung Elastomer-Klauenkupplung Material Grundkörper Aluminium
Material Komponente Polyurethan PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support