Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anziehdreh-moment der Schrauben (Nm) | C (ISO 4029) | D1 (H7) (mm) | D2 (H7) (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2 max. (mm) | D4 (mm) | Farbe Komponente | Federsteifigkeit radial (N/mm) | Größe | Kupplungsstern Härte | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Trägheitsmoment (gm²) | max. Drehmoment (Nm) | max. Drehzahl (min-1) | max. Winkelversatz (°) | max. Wellenversatz axial (mm) | max. Wellenversatz radial (mm) | Nenndrehmoment (Nm) | R (mm) | Torsionssteife dynamisch (Nm/rad) | Torsionssteife statisch (Nm/rad) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 30 | blau | 153 | 14 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 32,2 | 180 | 60,2 | 0,1475 | ||
133.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 8 | 8 | 4 | 16 | 30 | blau | 153 | 14 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 32,2 | 180 | 60,2 | 0,1475 | ||
133.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 8 | 10 | 4 | 16 | 30 | blau | 153 | 14 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 32,2 | 180 | 60,2 | 0,1475 | ||
133.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 8 | 12 | 4 | 16 | 30 | blau | 153 | 14 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 32,2 | 180 | 60,2 | 0,1475 | ||
133.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 8 | 14 | 4 | 16 | 30 | blau | 153 | 14 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 32,2 | 180 | 60,2 | 0,1475 | ||
133.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 10 | 10 | 4 | 16 | 30 | blau | 153 | 14 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 32,2 | 180 | 60,2 | 0,1475 | ||
133.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 10 | 12 | 4 | 16 | 30 | blau | 153 | 14 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 32,2 | 180 | 60,2 | 0,1475 | ||
133.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 10 | 14 | 4 | 16 | 30 | blau | 153 | 14 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 32,2 | 180 | 60,2 | 0,1475 | ||
133.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 12 | 12 | 4 | 16 | 30 | blau | 153 | 14 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 32,2 | 180 | 60,2 | 0,1475 | ||
133.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 12 | 14 | 4 | 16 | 30 | blau | 153 | 14 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 32,2 | 180 | 60,2 | 0,1475 | ||
133.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 14 | 14 | 4 | 16 | 30 | blau | 153 | 14 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 32,2 | 180 | 60,2 | 0,1475 | ||
133.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 30 | gelb | 336 | 14 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 32,2 | 344 | 114,6 | 0,1475 | ||
133.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 8 | 8 | 4 | 16 | 30 | gelb | 336 | 14 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 32,2 | 344 | 114,6 | 0,1475 | ||
133.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 8 | 10 | 4 | 16 | 30 | gelb | 336 | 14 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 32,2 | 344 | 114,6 | 0,1475 | ||
133.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 8 | 12 | 4 | 16 | 30 | gelb | 336 | 14 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 32,2 | 344 | 114,6 | 0,1475 | ||
133.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 8 | 14 | 4 | 16 | 30 | gelb | 336 | 14 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 32,2 | 344 | 114,6 | 0,1475 | ||
133.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 10 | 10 | 4 | 16 | 30 | gelb | 336 | 14 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 32,2 | 344 | 114,6 | 0,1475 | ||
133.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 10 | 12 | 4 | 16 | 30 | gelb | 336 | 14 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 32,2 | 344 | 114,6 | 0,1475 | ||
133.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 10 | 14 | 4 | 16 | 30 | gelb | 336 | 14 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 32,2 | 344 | 114,6 | 0,1475 | ||
133.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 12 | 12 | 4 | 16 | 30 | gelb | 336 | 14 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 32,2 | 344 | 114,6 | 0,1475 | ||
133.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 12 | 14 | 4 | 16 | 30 | gelb | 336 | 14 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 32,2 | 344 | 114,6 | 0,1475 | ||
133.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 14 | 14 | 4 | 16 | 30 | gelb | 336 | 14 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 32,2 | 344 | 114,6 | 0,1475 | ||
133.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 30 | rot | 654 | 14 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 32,2 | 513 | 171,9 | 0,1475 | ||
133.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 8 | 8 | 4 | 16 | 30 | rot | 654 | 14 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 32,2 | 513 | 171,9 | 0,1475 | ||
133.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 8 | 10 | 4 | 16 | 30 | rot | 654 | 14 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 32,2 | 513 | 171,9 | 0,1475 | ||
133.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 8 | 12 | 4 | 16 | 30 | rot | 654 | 14 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 32,2 | 513 | 171,9 | 0,1475 | ||
133.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 8 | 14 | 4 | 16 | 30 | rot | 654 | 14 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 32,2 | 513 | 171,9 | 0,1475 | ||
133.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 10 | 10 | 4 | 16 | 30 | rot | 654 | 14 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 32,2 | 513 | 171,9 | 0,1475 | ||
133.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 10 | 12 | 4 | 16 | 30 | rot | 654 | 14 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 32,2 | 513 | 171,9 | 0,1475 | ||
133.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 10 | 14 | 4 | 16 | 30 | rot | 654 | 14 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 32,2 | 513 | 171,9 | 0,1475 | ||
133.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 12 | 12 | 4 | 16 | 30 | rot | 654 | 14 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 32,2 | 513 | 171,9 | 0,1475 | ||
133.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 12 | 14 | 4 | 16 | 30 | rot | 654 | 14 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 32,2 | 513 | 171,9 | 0,1475 | ||
133.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 14 | 14 | 4 | 16 | 30 | rot | 654 | 14 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 32,2 | 513 | 171,9 | 0,1475 | ||
193.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 10 | 10 | 10 | 22 | 40 | blau | 582 | 19 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 47 | 1065 | 618 | 0,4575 | ||
193.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 12 | 12 | 10 | 22 | 40 | blau | 582 | 19 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 47 | 1065 | 618 | 0,4575 | ||
193.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 12 | 14 | 10 | 22 | 40 | blau | 582 | 19 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 47 | 1065 | 618 | 0,4575 | ||
193.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 12 | 15 | 10 | 22 | 40 | blau | 582 | 19 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 47 | 1065 | 618 | 0,4575 | ||
193.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 12 | 16 | 10 | 22 | 40 | blau | 582 | 19 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 47 | 1065 | 618 | 0,4575 | ||
193.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 14 | 14 | 10 | 22 | 40 | blau | 582 | 19 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 47 | 1065 | 618 | 0,4575 | ||
193.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 14 | 15 | 10 | 22 | 40 | blau | 582 | 19 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 47 | 1065 | 618 | 0,4575 | ||
193.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 14 | 16 | 10 | 22 | 40 | blau | 582 | 19 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 47 | 1065 | 618 | 0,4575 | ||
193.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 15 | 15 | 10 | 22 | 40 | blau | 582 | 19 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 47 | 1065 | 618 | 0,4575 | ||
193.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 15 | 16 | 10 | 22 | 40 | blau | 582 | 19 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 47 | 1065 | 618 | 0,4575 | ||
193.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 16 | 16 | 10 | 22 | 40 | blau | 582 | 19 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 47 | 1065 | 618 | 0,4575 | ||
190.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 10 | 10 | 10 | 22 | 40 | gelb | 1120 | 19 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 47 | 1815 | 1090 | 0,4575 | ||
190.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 12 | 12 | 10 | 22 | 40 | gelb | 1120 | 19 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 47 | 1815 | 1090 | 0,4575 | ||
190.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 12 | 14 | 10 | 22 | 40 | gelb | 1120 | 19 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 47 | 1815 | 1090 | 0,4575 | ||
190.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 12 | 15 | 10 | 22 | 40 | gelb | 1120 | 19 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 47 | 1815 | 1090 | 0,4575 | ||
190.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 12 | 16 | 10 | 22 | 40 | gelb | 1120 | 19 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 47 | 1815 | 1090 | 0,4575 | ||
190.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 14 | 14 | 10 | 22 | 40 | gelb | 1120 | 19 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 47 | 1815 | 1090 | 0,4575 | ||
190.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 14 | 15 | 10 | 22 | 40 | gelb | 1120 | 19 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 47 | 1815 | 1090 | 0,4575 | ||
190.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 14 | 16 | 10 | 22 | 40 | gelb | 1120 | 19 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 47 | 1815 | 1090 | 0,4575 | ||
190.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 15 | 15 | 10 | 22 | 40 | gelb | 1120 | 19 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 47 | 1815 | 1090 | 0,4575 | ||
190.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 15 | 16 | 10 | 22 | 40 | gelb | 1120 | 19 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 47 | 1815 | 1090 | 0,4575 | ||
190.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 16 | 16 | 10 | 22 | 40 | gelb | 1120 | 19 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 47 | 1815 | 1090 | 0,4575 | ||
190.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 10 | 10 | 10 | 22 | 40 | rot | 2010 | 19 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 47 | 2540 | 1512 | 0,4575 | ||
190.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 12 | 12 | 10 | 22 | 40 | rot | 2010 | 19 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 47 | 2540 | 1512 | 0,4575 | ||
190.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 12 | 14 | 10 | 22 | 40 | rot | 2010 | 19 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 47 | 2540 | 1512 | 0,4575 | ||
190.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 12 | 15 | 10 | 22 | 40 | rot | 2010 | 19 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 47 | 2540 | 1512 | 0,4575 | ||
190.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | M6 | 12 | 16 | 10 | 22 | 40 | rot | 2010 | 19 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 12 | 0,103 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 47 | 2540 | 1512 | 0,4575 |
Loading...
Ausführung 1 | mit radialer Klemmnabe | Benennung | Elastomer-Klauenkupplung | Material Grundkörper | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Polyurethan | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anziehdreh-moment der Schrauben(Nm)
C (ISO 4029)
D1 (H7)(mm)
D2 (H7)(mm)
D1/D2 min.(mm)
D1/D2 max.(mm)
D4(mm)
Farbe Komponente
Federsteifigkeit radial(N/mm)
Größe
Kupplungsstern Härte
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Trägheitsmoment(gm²)
max. Drehmoment(Nm)
max. Drehzahl(min-1)
max. Winkelversatz (°)
max. Wellenversatz axial(mm)
max. Wellenversatz radial(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
R(mm)
Torsionssteife dynamisch(Nm/rad)
Torsionssteife statisch(Nm/rad)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften