Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anziehdreh-moment der Schrauben (Nm) | C (ISO 4029) | D1 (H7) (mm) | D2 (H7) (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2 max. (mm) | D4 (mm) | Farbe Komponente | Federsteifigkeit radial (N/mm) | Größe | Kupplungsstern Härte | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Trägheitsmoment (gm²) | max. Drehmoment (Nm) | max. Drehzahl (min-1) | max. Winkelversatz (°) | max. Wellenversatz axial (mm) | max. Wellenversatz radial (mm) | Nenndrehmoment (Nm) | R (mm) | Torsionssteife dynamisch (Nm/rad) | Torsionssteife statisch (Nm/rad) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,43 | M2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 14 | blau | 114 | 7 | 80 Shore A | 18 | 5 | 8 | 2,5 | 0,00018 | 1.4 | 27000 | 1,1 | +0,6 / -0,3 | 0,15 | 0.7 | 16,6 | 26 | 8.6 | 0,0060 | ||
29.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,43 | M2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 14 | blau | 114 | 7 | 80 Shore A | 18 | 5 | 8 | 2,5 | 0,00018 | 1.4 | 27000 | 1,1 | +0,6 / -0,3 | 0,15 | 0.7 | 16,6 | 26 | 8.6 | 0,0060 | ||
29.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,43 | M2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 14 | blau | 114 | 7 | 80 Shore A | 18 | 5 | 8 | 2,5 | 0,00018 | 1.4 | 27000 | 1,1 | +0,6 / -0,3 | 0,15 | 0.7 | 16,6 | 26 | 8.6 | 0,0060 | ||
29.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,43 | M2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 14 | blau | 114 | 7 | 80 Shore A | 18 | 5 | 8 | 2,5 | 0,00018 | 1.4 | 27000 | 1,1 | +0,6 / -0,3 | 0,15 | 0.7 | 16,6 | 26 | 8.6 | 0,0060 | ||
29.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,43 | M2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 14 | blau | 114 | 7 | 80 Shore A | 18 | 5 | 8 | 2,5 | 0,00018 | 1.4 | 27000 | 1,1 | +0,6 / -0,3 | 0,15 | 0.7 | 16,6 | 26 | 8.6 | 0,0060 | ||
29.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,43 | M2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 14 | blau | 114 | 7 | 80 Shore A | 18 | 5 | 8 | 2,5 | 0,00018 | 1.4 | 27000 | 1,1 | +0,6 / -0,3 | 0,15 | 0.7 | 16,6 | 26 | 8.6 | 0,0060 | ||
26.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,43 | M2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 14 | gelb | 219 | 7 | 92 Shore A | 18 | 5 | 8 | 2,5 | 0,00018 | 2,4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 1,2 | 16,6 | 43 | 14,3 | 0,0060 | ||
26.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,43 | M2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 14 | gelb | 219 | 7 | 92 Shore A | 18 | 5 | 8 | 2,5 | 0,00018 | 2,4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 1,2 | 16,6 | 43 | 14,3 | 0,0060 | ||
26.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,43 | M2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 14 | gelb | 219 | 7 | 92 Shore A | 18 | 5 | 8 | 2,5 | 0,00018 | 2,4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 1,2 | 16,6 | 43 | 14,3 | 0,0060 | ||
26.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,43 | M2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 14 | gelb | 219 | 7 | 92 Shore A | 18 | 5 | 8 | 2,5 | 0,00018 | 2,4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 1,2 | 16,6 | 43 | 14,3 | 0,0060 | ||
26.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,43 | M2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 14 | gelb | 219 | 7 | 92 Shore A | 18 | 5 | 8 | 2,5 | 0,00018 | 2,4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 1,2 | 16,6 | 43 | 14,3 | 0,0060 | ||
26.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,43 | M2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 14 | gelb | 219 | 7 | 92 Shore A | 18 | 5 | 8 | 2,5 | 0,00018 | 2,4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 1,2 | 16,6 | 43 | 14,3 | 0,0060 | ||
26.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,43 | M2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 14 | rot | 421 | 7 | 98 Shore A | 18 | 5 | 8 | 2,5 | 0,00018 | 4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 2 | 16,6 | 69 | 22,9 | 0,0060 | ||
26.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,43 | M2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 14 | rot | 421 | 7 | 98 Shore A | 18 | 5 | 8 | 2,5 | 0,00018 | 4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 2 | 16,6 | 69 | 22,9 | 0,0060 | ||
26.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,43 | M2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 14 | rot | 421 | 7 | 98 Shore A | 18 | 5 | 8 | 2,5 | 0,00018 | 4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 2 | 16,6 | 69 | 22,9 | 0,0060 | ||
26.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,43 | M2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 14 | rot | 421 | 7 | 98 Shore A | 18 | 5 | 8 | 2,5 | 0,00018 | 4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 2 | 16,6 | 69 | 22,9 | 0,0060 | ||
26.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,43 | M2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 14 | rot | 421 | 7 | 98 Shore A | 18 | 5 | 8 | 2,5 | 0,00018 | 4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 2 | 16,6 | 69 | 22,9 | 0,0060 | ||
26.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,43 | M2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 14 | rot | 421 | 7 | 98 Shore A | 18 | 5 | 8 | 2,5 | 0,00018 | 4 | 27000 | 1 | +0,6 / -0,3 | 0,1 | 2 | 16,6 | 69 | 22,9 | 0,0060 | ||
29.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,85 | M2,5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 20 | blau | 125 | 9 | 80 Shore A | 24 | 7 | 10 | 3,5 | 0,00085 | 3,6 | 19000 | 1,1 | +0,8 / -0,4 | 0,2 | 1,8 | 21,3 | 52 | 17,2 | 0,0150 | ||
29.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,85 | M2,5 | 6 | 6 | 4 | 11 | 20 | blau | 125 | 9 | 80 Shore A | 24 | 7 | 10 | 3,5 | 0,00085 | 3,6 | 19000 | 1,1 | +0,8 / -0,4 | 0,2 | 1,8 | 21,3 | 52 | 17,2 | 0,0150 | ||
29.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,85 | M2,5 | 6 | 8 | 4 | 11 | 20 | blau | 125 | 9 | 80 Shore A | 24 | 7 | 10 | 3,5 | 0,00085 | 3,6 | 19000 | 1,1 | +0,8 / -0,4 | 0,2 | 1,8 | 21,3 | 52 | 17,2 | 0,0150 | ||
29.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,85 | M2,5 | 6 | 9 | 4 | 11 | 20 | blau | 125 | 9 | 80 Shore A | 24 | 7 | 10 | 3,5 | 0,00085 | 3,6 | 19000 | 1,1 | +0,8 / -0,4 | 0,2 | 1,8 | 21,3 | 52 | 17,2 | 0,0150 | ||
29.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,85 | M2,5 | 8 | 8 | 4 | 11 | 20 | blau | 125 | 9 | 80 Shore A | 24 | 7 | 10 | 3,5 | 0,00085 | 3,6 | 19000 | 1,1 | +0,8 / -0,4 | 0,2 | 1,8 | 21,3 | 52 | 17,2 | 0,0150 | ||
29.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,85 | M2,5 | 8 | 9 | 4 | 11 | 20 | blau | 125 | 9 | 80 Shore A | 24 | 7 | 10 | 3,5 | 0,00085 | 3,6 | 19000 | 1,1 | +0,8 / -0,4 | 0,2 | 1,8 | 21,3 | 52 | 17,2 | 0,0150 | ||
29.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,85 | M2,5 | 9 | 9 | 4 | 11 | 20 | blau | 125 | 9 | 80 Shore A | 24 | 7 | 10 | 3,5 | 0,00085 | 3,6 | 19000 | 1,1 | +0,8 / -0,4 | 0,2 | 1,8 | 21,3 | 52 | 17,2 | 0,0150 | ||
28.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,85 | M2,5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 20 | gelb | 292 | 9 | 92 Shore A | 24 | 7 | 10 | 3,5 | 0,00085 | 6 | 19000 | 1 | +0,8 / -0,4 | 0,15 | 3 | 21,3 | 95 | 31,5 | 0,0150 | ||
28.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,85 | M2,5 | 6 | 6 | 4 | 11 | 20 | gelb | 292 | 9 | 92 Shore A | 24 | 7 | 10 | 3,5 | 0,00085 | 6 | 19000 | 1 | +0,8 / -0,4 | 0,15 | 3 | 21,3 | 95 | 31,5 | 0,0150 | ||
28.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,85 | M2,5 | 6 | 8 | 4 | 11 | 20 | gelb | 292 | 9 | 92 Shore A | 24 | 7 | 10 | 3,5 | 0,00085 | 6 | 19000 | 1 | +0,8 / -0,4 | 0,15 | 3 | 21,3 | 95 | 31,5 | 0,0150 | ||
28.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,85 | M2,5 | 6 | 9 | 4 | 11 | 20 | gelb | 292 | 9 | 92 Shore A | 24 | 7 | 10 | 3,5 | 0,00085 | 6 | 19000 | 1 | +0,8 / -0,4 | 0,15 | 3 | 21,3 | 95 | 31,5 | 0,0150 | ||
28.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,85 | M2,5 | 8 | 8 | 4 | 11 | 20 | gelb | 292 | 9 | 92 Shore A | 24 | 7 | 10 | 3,5 | 0,00085 | 6 | 19000 | 1 | +0,8 / -0,4 | 0,15 | 3 | 21,3 | 95 | 31,5 | 0,0150 | ||
28.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,85 | M2,5 | 8 | 9 | 4 | 11 | 20 | gelb | 292 | 9 | 92 Shore A | 24 | 7 | 10 | 3,5 | 0,00085 | 6 | 19000 | 1 | +0,8 / -0,4 | 0,15 | 3 | 21,3 | 95 | 31,5 | 0,0150 | ||
28.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,85 | M2,5 | 9 | 9 | 4 | 11 | 20 | gelb | 292 | 9 | 92 Shore A | 24 | 7 | 10 | 3,5 | 0,00085 | 6 | 19000 | 1 | +0,8 / -0,4 | 0,15 | 3 | 21,3 | 95 | 31,5 | 0,0150 | ||
28.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,85 | M2,5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 20 | rot | 518 | 9 | 98 Shore A | 24 | 7 | 10 | 3,5 | 0,00085 | 10 | 19000 | 0,9 | +0,8 / -0,4 | 0,1 | 5 | 21,3 | 155 | 51,6 | 0,0150 | ||
28.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,85 | M2,5 | 6 | 6 | 4 | 11 | 20 | rot | 518 | 9 | 98 Shore A | 24 | 7 | 10 | 3,5 | 0,00085 | 10 | 19000 | 0,9 | +0,8 / -0,4 | 0,1 | 5 | 21,3 | 155 | 51,6 | 0,0150 | ||
28.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,85 | M2,5 | 6 | 8 | 4 | 11 | 20 | rot | 518 | 9 | 98 Shore A | 24 | 7 | 10 | 3,5 | 0,00085 | 10 | 19000 | 0,9 | +0,8 / -0,4 | 0,1 | 5 | 21,3 | 155 | 51,6 | 0,0150 | ||
28.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,85 | M2,5 | 6 | 9 | 4 | 11 | 20 | rot | 518 | 9 | 98 Shore A | 24 | 7 | 10 | 3,5 | 0,00085 | 10 | 19000 | 0,9 | +0,8 / -0,4 | 0,1 | 5 | 21,3 | 155 | 51,6 | 0,0150 | ||
28.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,85 | M2,5 | 8 | 8 | 4 | 11 | 20 | rot | 518 | 9 | 98 Shore A | 24 | 7 | 10 | 3,5 | 0,00085 | 10 | 19000 | 0,9 | +0,8 / -0,4 | 0,1 | 5 | 21,3 | 155 | 51,6 | 0,0150 | ||
28.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,85 | M2,5 | 8 | 9 | 4 | 11 | 20 | rot | 518 | 9 | 98 Shore A | 24 | 7 | 10 | 3,5 | 0,00085 | 10 | 19000 | 0,9 | +0,8 / -0,4 | 0,1 | 5 | 21,3 | 155 | 51,6 | 0,0150 | ||
28.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,85 | M2,5 | 9 | 9 | 4 | 11 | 20 | rot | 518 | 9 | 98 Shore A | 24 | 7 | 10 | 3,5 | 0,00085 | 10 | 19000 | 0,9 | +0,8 / -0,4 | 0,1 | 5 | 21,3 | 155 | 51,6 | 0,0150 | ||
33.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 25 | blau | 274 | 12 | 80 Shore A | 26 | 7 | 12 | 3,5 | 0,0022 | 6 | 16000 | 1,1 | +0,9 / -0,4 | 0,2 | 3 | 27,2 | 252 | 84,3 | 0,0230 | ||
33.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 6 | 6 | 4 | 12 | 25 | blau | 274 | 12 | 80 Shore A | 26 | 7 | 12 | 3,5 | 0,0022 | 6 | 16000 | 1,1 | +0,9 / -0,4 | 0,2 | 3 | 27,2 | 252 | 84,3 | 0,0230 | ||
33.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 6 | 8 | 4 | 12 | 25 | blau | 274 | 12 | 80 Shore A | 26 | 7 | 12 | 3,5 | 0,0022 | 6 | 16000 | 1,1 | +0,9 / -0,4 | 0,2 | 3 | 27,2 | 252 | 84,3 | 0,0230 | ||
33.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 6 | 10 | 4 | 12 | 25 | blau | 274 | 12 | 80 Shore A | 26 | 7 | 12 | 3,5 | 0,0022 | 6 | 16000 | 1,1 | +0,9 / -0,4 | 0,2 | 3 | 27,2 | 252 | 84,3 | 0,0230 | ||
33.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 8 | 8 | 4 | 12 | 25 | blau | 274 | 12 | 80 Shore A | 26 | 7 | 12 | 3,5 | 0,0022 | 6 | 16000 | 1,1 | +0,9 / -0,4 | 0,2 | 3 | 27,2 | 252 | 84,3 | 0,0230 | ||
33.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 8 | 10 | 4 | 12 | 25 | blau | 274 | 12 | 80 Shore A | 26 | 7 | 12 | 3,5 | 0,0022 | 6 | 16000 | 1,1 | +0,9 / -0,4 | 0,2 | 3 | 27,2 | 252 | 84,3 | 0,0230 | ||
33.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 10 | 10 | 4 | 12 | 25 | blau | 274 | 12 | 80 Shore A | 26 | 7 | 12 | 3,5 | 0,0022 | 6 | 16000 | 1,1 | +0,9 / -0,4 | 0,2 | 3 | 27,2 | 252 | 84,3 | 0,0230 | ||
29.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 25 | gelb | 470 | 12 | 92 Shore A | 26 | 7 | 12 | 3,5 | 0,0022 | 10 | 16000 | 1 | +0,9 / -0,4 | 0,14 | 5 | 27,2 | 482 | 160,4 | 0,0230 | ||
29.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 6 | 6 | 4 | 12 | 25 | gelb | 470 | 12 | 92 Shore A | 26 | 7 | 12 | 3,5 | 0,0022 | 10 | 16000 | 1 | +0,9 / -0,4 | 0,14 | 5 | 27,2 | 482 | 160,4 | 0,0230 | ||
29.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 6 | 8 | 4 | 12 | 25 | gelb | 470 | 12 | 92 Shore A | 26 | 7 | 12 | 3,5 | 0,0022 | 10 | 16000 | 1 | +0,9 / -0,4 | 0,14 | 5 | 27,2 | 482 | 160,4 | 0,0230 | ||
29.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 6 | 10 | 4 | 12 | 25 | gelb | 470 | 12 | 92 Shore A | 26 | 7 | 12 | 3,5 | 0,0022 | 10 | 16000 | 1 | +0,9 / -0,4 | 0,14 | 5 | 27,2 | 482 | 160,4 | 0,0230 | ||
29.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 8 | 8 | 4 | 12 | 25 | gelb | 470 | 12 | 92 Shore A | 26 | 7 | 12 | 3,5 | 0,0022 | 10 | 16000 | 1 | +0,9 / -0,4 | 0,14 | 5 | 27,2 | 482 | 160,4 | 0,0230 | ||
29.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 8 | 10 | 4 | 12 | 25 | gelb | 470 | 12 | 92 Shore A | 26 | 7 | 12 | 3,5 | 0,0022 | 10 | 16000 | 1 | +0,9 / -0,4 | 0,14 | 5 | 27,2 | 482 | 160,4 | 0,0230 | ||
29.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 10 | 10 | 4 | 12 | 25 | gelb | 470 | 12 | 92 Shore A | 26 | 7 | 12 | 3,5 | 0,0022 | 10 | 16000 | 1 | +0,9 / -0,4 | 0,14 | 5 | 27,2 | 482 | 160,4 | 0,0230 | ||
29.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 25 | rot | 846 | 12 | 98 Shore A | 26 | 7 | 12 | 3,5 | 0,0022 | 18 | 16000 | 0,9 | +0,9 / -0,4 | 0,08 | 9 | 27,2 | 718 | 240,7 | 0,0230 | ||
29.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 6 | 6 | 4 | 12 | 25 | rot | 846 | 12 | 98 Shore A | 26 | 7 | 12 | 3,5 | 0,0022 | 18 | 16000 | 0,9 | +0,9 / -0,4 | 0,08 | 9 | 27,2 | 718 | 240,7 | 0,0230 | ||
29.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 6 | 8 | 4 | 12 | 25 | rot | 846 | 12 | 98 Shore A | 26 | 7 | 12 | 3,5 | 0,0022 | 18 | 16000 | 0,9 | +0,9 / -0,4 | 0,08 | 9 | 27,2 | 718 | 240,7 | 0,0230 | ||
29.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 6 | 10 | 4 | 12 | 25 | rot | 846 | 12 | 98 Shore A | 26 | 7 | 12 | 3,5 | 0,0022 | 18 | 16000 | 0,9 | +0,9 / -0,4 | 0,08 | 9 | 27,2 | 718 | 240,7 | 0,0230 | ||
29.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 8 | 8 | 4 | 12 | 25 | rot | 846 | 12 | 98 Shore A | 26 | 7 | 12 | 3,5 | 0,0022 | 18 | 16000 | 0,9 | +0,9 / -0,4 | 0,08 | 9 | 27,2 | 718 | 240,7 | 0,0230 | ||
29.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 8 | 10 | 4 | 12 | 25 | rot | 846 | 12 | 98 Shore A | 26 | 7 | 12 | 3,5 | 0,0022 | 18 | 16000 | 0,9 | +0,9 / -0,4 | 0,08 | 9 | 27,2 | 718 | 240,7 | 0,0230 | ||
29.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M3 | 10 | 10 | 4 | 12 | 25 | rot | 846 | 12 | 98 Shore A | 26 | 7 | 12 | 3,5 | 0,0022 | 18 | 16000 | 0,9 | +0,9 / -0,4 | 0,08 | 9 | 27,2 | 718 | 240,7 | 0,0230 |
Loading...
Ausführung 1 | mit radialer Klemmnabe | Benennung | Elastomer-Klauenkupplung | Material Grundkörper | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Polyurethan | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anziehdreh-moment der Schrauben(Nm)
C (ISO 4029)
D1 (H7)(mm)
D2 (H7)(mm)
D1/D2 min.(mm)
D1/D2 max.(mm)
D4(mm)
Farbe Komponente
Federsteifigkeit radial(N/mm)
Größe
Kupplungsstern Härte
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Trägheitsmoment(gm²)
max. Drehmoment(Nm)
max. Drehzahl(min-1)
max. Winkelversatz (°)
max. Wellenversatz axial(mm)
max. Wellenversatz radial(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
R(mm)
Torsionssteife dynamisch(Nm/rad)
Torsionssteife statisch(Nm/rad)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften