Elastomer-Klauenkupplungen mit abnehmbaren Klemmnaben (K1892)

Elastomer-Klauenkupplungen mit abnehmbaren Klemmnaben (K1892)
· Spielfreie Elastomerkupplung Klemmung mit Gewindestift

· Für Wellendurchmesser von 4 - 57 mm

· Drehmomentbereich: 4 - 525 Nm

· Ausgleich von Fluchtungsfehlern (axial, radial, winkelig)

· Axial steckbar, dadurch sehr einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1892.14800350404
K1892.14800350808
K1892.14800350810
K1892.14800350812
K1892.14800350814
K1892.14800351010
K1892.14800351012
K1892.14800351014
K1892.14800351212
K1892.14800351214
K1892.14800351414
K1892.14920350404
K1892.14920350808
K1892.14920350810
K1892.14920350812
K1892.14920350814
K1892.14920351010
K1892.14920351012
K1892.14920351014
K1892.14920351212
K1892.14920351214
K1892.14920351414
K1892.14980350404
K1892.14980350808
K1892.14980350810
K1892.14980350812
K1892.14980350814
K1892.14980351010
K1892.14980351012
K1892.14980351014
K1892.14980351212
K1892.14980351214
K1892.14980351414
K1892.19800660808
K1892.19800661212
K1892.19800661214
K1892.19800661215
K1892.19800661216
K1892.19800661414
K1892.19800661415
K1892.19800661416
K1892.19800661515
K1892.19800661516
K1892.19800661616
K1892.19920660808
K1892.19920661212
K1892.19920661214
K1892.19920661215
K1892.19920661216
K1892.19920661414
K1892.19920661415
K1892.19920661416
K1892.19920661515
K1892.19920661516
K1892.19920661616
K1892.19980660808
K1892.19980661212
K1892.19980661214
K1892.19980661215
K1892.19980661216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
Anziehdreh-moment der Schrauben
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D4
(mm)
Farbe Komponente Federsteifigkeit radial
(N/mm)
Größe K
(mm)
Kupplungsstern Härte L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Trägheitsmoment
(gm²)
max. Drehmoment
(Nm)
max. Drehzahl
(min-1)
max. Winkelversatz (°) max. Wellenversatz axial
(mm)
max. Wellenversatz radial
(mm)
Nenndrehmoment
(Nm)
R
(mm)
Torsionssteife dynamisch
(Nm/rad)
Torsionssteife statisch
(Nm/rad)
Gewicht
(kg)

62.33 €

1 4 Arbeitstage 10,55M44441230blau15314880 Shore A3511135190,0078130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0500

62.33 €

1 4 Arbeitstage 10,55M48841230blau15314880 Shore A3511135190,0078130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0500

62.33 €

1 4 Arbeitstage 10,55M481041230blau15314880 Shore A3511135190,0078130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0500

62.33 €

1 4 Arbeitstage 10,55M481241230blau15314880 Shore A3511135190,0078130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0500

62.33 €

1 4 Arbeitstage 10,55M481441230blau15314880 Shore A3511135190,0078130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0500

62.33 €

1 4 Arbeitstage 10,55M4101041230blau15314880 Shore A3511135190,0078130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0500

62.33 €

1 4 Arbeitstage 10,55M4101241230blau15314880 Shore A3511135190,0078130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0500

62.33 €

1 4 Arbeitstage 10,55M4101441230blau15314880 Shore A3511135190,0078130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0500

62.33 €

1 4 Arbeitstage 10,55M4121241230blau15314880 Shore A3511135190,0078130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0500

62.33 €

1 4 Arbeitstage 10,55M4121441230blau15314880 Shore A3511135190,0078130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0500

62.33 €

1 4 Arbeitstage 10,55M4141441230blau15314880 Shore A3511135190,0078130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0500

62.00 €

1 4 Arbeitstage 10,55M44441230gelb33614892 Shore A3511135190,00715130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0500

62.00 €

1 4 Arbeitstage 10,55M48841230gelb33614892 Shore A3511135190,00715130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0500

62.00 €

1 4 Arbeitstage 10,55M481041230gelb33614892 Shore A3511135190,00715130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0500

62.00 €

1 4 Arbeitstage 10,55M481241230gelb33614892 Shore A3511135190,00715130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0500

62.00 €

1 4 Arbeitstage 10,55M481441230gelb33614892 Shore A3511135190,00715130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0500

62.00 €

1 4 Arbeitstage 10,55M4101041230gelb33614892 Shore A3511135190,00715130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0500

62.00 €

1 4 Arbeitstage 10,55M4101241230gelb33614892 Shore A3511135190,00715130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0500

62.00 €

1 4 Arbeitstage 10,55M4101441230gelb33614892 Shore A3511135190,00715130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0500

62.00 €

1 4 Arbeitstage 10,55M4121241230gelb33614892 Shore A3511135190,00715130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0500

62.00 €

1 4 Arbeitstage 10,55M4121441230gelb33614892 Shore A3511135190,00715130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0500

62.00 €

1 4 Arbeitstage 10,55M4141441230gelb33614892 Shore A3511135190,00715130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0500

62.00 €

1 4 Arbeitstage 10,55M44441230rot65414898 Shore A3511135190,00725130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0500

62.00 €

1 4 Arbeitstage 10,55M48841230rot65414898 Shore A3511135190,00725130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0500

62.00 €

1 4 Arbeitstage 10,55M481041230rot65414898 Shore A3511135190,00725130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0500

62.00 €

1 4 Arbeitstage 10,55M481241230rot65414898 Shore A3511135190,00725130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0500

62.00 €

1 4 Arbeitstage 10,55M481441230rot65414898 Shore A3511135190,00725130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0500

62.00 €

1 4 Arbeitstage 10,55M4101041230rot65414898 Shore A3511135190,00725130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0500

62.00 €

1 4 Arbeitstage 10,55M4101241230rot65414898 Shore A3511135190,00725130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0500

62.00 €

1 4 Arbeitstage 10,55M4101441230rot65414898 Shore A3511135190,00725130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0500

62.00 €

1 4 Arbeitstage 10,55M4121241230rot65414898 Shore A3511135190,00725130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0500

62.00 €

1 4 Arbeitstage 10,55M4121441230rot65414898 Shore A3511135190,00725130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0500

62.00 €

1 4 Arbeitstage 10,55M4141441230rot65414898 Shore A3511135190,00725130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0500

72.80 €

1 4 Arbeitstage 14,515M68882140blau5821919,580 Shore A6625168270,04212100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,1820

72.80 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6121282140blau5821919,580 Shore A6625168270,04212100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,1820

72.80 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6121482140blau5821919,580 Shore A6625168270,04212100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,1820

72.80 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6121582140blau5821919,580 Shore A6625168270,04212100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,1820

72.80 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6121682140blau5821919,580 Shore A6625168270,04212100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,1820

72.80 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6141482140blau5821919,580 Shore A6625168270,04212100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,1820

72.80 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6141582140blau5821919,580 Shore A6625168270,04212100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,1820

72.80 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6141682140blau5821919,580 Shore A6625168270,04212100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,1820

72.80 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6151582140blau5821919,580 Shore A6625168270,04212100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,1820

72.80 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6151682140blau5821919,580 Shore A6625168270,04212100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,1820

72.80 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6161682140blau5821919,580 Shore A6625168270,04212100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,1820

69.94 €

1 4 Arbeitstage 14,515M68882140gelb11201919,592 Shore A6625168270,04224100001+1,2 / -0,50,11246181510900,1820

69.94 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6121282140gelb11201919,592 Shore A6625168270,04224100001+1,2 / -0,50,11246181510900,1820

69.94 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6121482140gelb11201919,592 Shore A6625168270,04224100001+1,2 / -0,50,11246181510900,1820

69.94 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6121582140gelb11201919,592 Shore A6625168270,04224100001+1,2 / -0,50,11246181510900,1820

69.94 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6121682140gelb11201919,592 Shore A6625168270,04224100001+1,2 / -0,50,11246181510900,1820

69.94 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6141482140gelb11201919,592 Shore A6625168270,04224100001+1,2 / -0,50,11246181510900,1820

69.94 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6141582140gelb11201919,592 Shore A6625168270,04224100001+1,2 / -0,50,11246181510900,1820

69.94 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6141682140gelb11201919,592 Shore A6625168270,04224100001+1,2 / -0,50,11246181510900,1820

69.94 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6151582140gelb11201919,592 Shore A6625168270,04224100001+1,2 / -0,50,11246181510900,1820

69.94 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6151682140gelb11201919,592 Shore A6625168270,04224100001+1,2 / -0,50,11246181510900,1820

69.94 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6161682140gelb11201919,592 Shore A6625168270,04224100001+1,2 / -0,50,11246181510900,1820

69.94 €

1 4 Arbeitstage 14,515M68882140rot20101919,598 Shore A6625168270,04242100000,9+1,2 / -0,50,062146254015120,1820

69.94 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6121282140rot20101919,598 Shore A6625168270,04242100000,9+1,2 / -0,50,062146254015120,1820

69.94 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6121482140rot20101919,598 Shore A6625168270,04242100000,9+1,2 / -0,50,062146254015120,1820

69.94 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6121582140rot20101919,598 Shore A6625168270,04242100000,9+1,2 / -0,50,062146254015120,1820

69.94 €

1 4 Arbeitstage 14,515M6121682140rot20101919,598 Shore A6625168270,04242100000,9+1,2 / -0,50,062146254015120,1820

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit radialer Klemmnabe Benennung Elastomer-Klauenkupplung Material Grundkörper Aluminium
Material Komponente Polyurethan PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support