Elastomer-Klauenkupplungen mit Gewindestift, Edelstahl (K1895)

Elastomer-Klauenkupplungen mit Gewindestift, Edelstahl (K1895)
· Spielfreie Elastomerkupplung Klemmung mit Gewindestift

· Für Wellendurchmesser von 6 - 55 mm

· Drehmomentbereich: 4 - 450 Nm

· Ausgleich von Fluchtungsfehlern (axial, radial, winkelig)

· Axial steckbar, dadurch sehr einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1895.14800350606
K1895.14800350808
K1895.14800350810
K1895.14800350812
K1895.14800350814
K1895.14800351010
K1895.14800351012
K1895.14800351014
K1895.14800351212
K1895.14800351214
K1895.14800351414
K1895.14920350606
K1895.14920350808
K1895.14920350810
K1895.14920350812
K1895.14920350814
K1895.14920351010
K1895.14920351012
K1895.14920351014
K1895.14920351212
K1895.14920351214
K1895.14920351414
K1895.14980350606
K1895.14980350808
K1895.14980350810
K1895.14980350812
K1895.14980350814
K1895.14980351010
K1895.14980351012
K1895.14980351014
K1895.14980351212
K1895.14980351214
K1895.14980351414
K1895.19800661010
K1895.19800661212
K1895.19800661214
K1895.19800661215
K1895.19800661216
K1895.19800661414
K1895.19800661415
K1895.19800661416
K1895.19800661515
K1895.19800661516
K1895.19800661616
K1895.19920661010
K1895.19920661212
K1895.19920661214
K1895.19920661215
K1895.19920661216
K1895.19920661414
K1895.19920661415
K1895.19920661416
K1895.19920661515
K1895.19920661516
K1895.19920661616
K1895.19980661010
K1895.19980661212
K1895.19980661214
K1895.19980661215
K1895.19980661216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anziehdreh-moment der Schrauben
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D4
(mm)
Farbe Komponente Federsteifigkeit radial
(N/mm)
Größe Kupplungsstern Härte L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Trägheitsmoment
(gm²)
max. Drehmoment
(Nm)
max. Drehzahl
(min-1)
max. Winkelversatz (°) max. Wellenversatz axial
(mm)
max. Wellenversatz radial
(mm)
Nenndrehmoment
(Nm)
Torsionssteife dynamisch
(Nm/rad)
Torsionssteife statisch
(Nm/rad)
Gewicht
(kg)

88.11 €

1 4 Arbeitstage 31xM46661630blau1531480 Shore A35111350,0168160001,1+1 / -0,50,21418060,20,1120

88.11 €

1 4 Arbeitstage 31xM48861630blau1531480 Shore A35111350,0168160001,1+1 / -0,50,21418060,20,1120

88.11 €

1 4 Arbeitstage 31xM481061630blau1531480 Shore A35111350,0168160001,1+1 / -0,50,21418060,20,1120

88.11 €

1 4 Arbeitstage 31xM481261630blau1531480 Shore A35111350,0168160001,1+1 / -0,50,21418060,20,1120

88.11 €

1 4 Arbeitstage 31xM481461630blau1531480 Shore A35111350,0168160001,1+1 / -0,50,21418060,20,1120

88.11 €

1 4 Arbeitstage 31xM4101061630blau1531480 Shore A35111350,0168160001,1+1 / -0,50,21418060,20,1120

88.11 €

1 4 Arbeitstage 31xM4101261630blau1531480 Shore A35111350,0168160001,1+1 / -0,50,21418060,20,1120

88.11 €

1 4 Arbeitstage 31xM4101461630blau1531480 Shore A35111350,0168160001,1+1 / -0,50,21418060,20,1120

88.11 €

1 4 Arbeitstage 31xM4121261630blau1531480 Shore A35111350,0168160001,1+1 / -0,50,21418060,20,1120

88.11 €

1 4 Arbeitstage 31xM4121461630blau1531480 Shore A35111350,0168160001,1+1 / -0,50,21418060,20,1120

88.11 €

1 4 Arbeitstage 31xM4141461630blau1531480 Shore A35111350,0168160001,1+1 / -0,50,21418060,20,1120

87.78 €

1 4 Arbeitstage 31xM46661630gelb3361492 Shore A35111350,01615160001+1 / -0,50,157,5344114,60,1120

87.78 €

1 4 Arbeitstage 31xM48861630gelb3361492 Shore A35111350,01615160001+1 / -0,50,157,5344114,60,1120

87.78 €

1 4 Arbeitstage 31xM481061630gelb3361492 Shore A35111350,01615160001+1 / -0,50,157,5344114,60,1120

87.78 €

1 4 Arbeitstage 31xM481261630gelb3361492 Shore A35111350,01615160001+1 / -0,50,157,5344114,60,1120

87.78 €

1 4 Arbeitstage 31xM481461630gelb3361492 Shore A35111350,01615160001+1 / -0,50,157,5344114,60,1120

87.78 €

1 4 Arbeitstage 31xM4101061630gelb3361492 Shore A35111350,01615160001+1 / -0,50,157,5344114,60,1120

87.78 €

1 4 Arbeitstage 31xM4101261630gelb3361492 Shore A35111350,01615160001+1 / -0,50,157,5344114,60,1120

87.78 €

1 4 Arbeitstage 31xM4101461630gelb3361492 Shore A35111350,01615160001+1 / -0,50,157,5344114,60,1120

87.78 €

1 4 Arbeitstage 31xM4121261630gelb3361492 Shore A35111350,01615160001+1 / -0,50,157,5344114,60,1120

87.78 €

1 4 Arbeitstage 31xM4121461630gelb3361492 Shore A35111350,01615160001+1 / -0,50,157,5344114,60,1120

87.78 €

1 4 Arbeitstage 31xM4141461630gelb3361492 Shore A35111350,01615160001+1 / -0,50,157,5344114,60,1120

87.78 €

1 4 Arbeitstage 31xM46661630rot6541498 Shore A35111350,01625160000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1120

87.78 €

1 4 Arbeitstage 31xM48861630rot6541498 Shore A35111350,01625160000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1120

87.78 €

1 4 Arbeitstage 31xM481061630rot6541498 Shore A35111350,01625160000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1120

87.78 €

1 4 Arbeitstage 31xM481261630rot6541498 Shore A35111350,01625160000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1120

87.78 €

1 4 Arbeitstage 31xM481461630rot6541498 Shore A35111350,01625160000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1120

87.78 €

1 4 Arbeitstage 31xM4101061630rot6541498 Shore A35111350,01625160000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1120

87.78 €

1 4 Arbeitstage 31xM4101261630rot6541498 Shore A35111350,01625160000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1120

87.78 €

1 4 Arbeitstage 31xM4101461630rot6541498 Shore A35111350,01625160000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1120

87.78 €

1 4 Arbeitstage 31xM4121261630rot6541498 Shore A35111350,01625160000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1120

87.78 €

1 4 Arbeitstage 31xM4121461630rot6541498 Shore A35111350,01625160000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1120

87.78 €

1 4 Arbeitstage 31xM4141461630rot6541498 Shore A35111350,01625160000,9+1 / -0,50,0912,5513171,90,1120

161.69 €

1 4 Arbeitstage 61xM51010102440blau5821980 Shore A662516100,10312120001,1+1,2 / -0,50,15610656180,4670

161.69 €

1 4 Arbeitstage 61xM51212102440blau5821980 Shore A662516100,10312120001,1+1,2 / -0,50,15610656180,4670

161.69 €

1 4 Arbeitstage 61xM51214102440blau5821980 Shore A662516100,10312120001,1+1,2 / -0,50,15610656180,4670

161.69 €

1 4 Arbeitstage 61xM51215102440blau5821980 Shore A662516100,10312120001,1+1,2 / -0,50,15610656180,4670

161.69 €

1 4 Arbeitstage 61xM51216102440blau5821980 Shore A662516100,10312120001,1+1,2 / -0,50,15610656180,4670

161.69 €

1 4 Arbeitstage 61xM51414102440blau5821980 Shore A662516100,10312120001,1+1,2 / -0,50,15610656180,4670

161.69 €

1 4 Arbeitstage 61xM51415102440blau5821980 Shore A662516100,10312120001,1+1,2 / -0,50,15610656180,4670

161.69 €

1 4 Arbeitstage 61xM51416102440blau5821980 Shore A662516100,10312120001,1+1,2 / -0,50,15610656180,4670

161.69 €

1 4 Arbeitstage 61xM51515102440blau5821980 Shore A662516100,10312120001,1+1,2 / -0,50,15610656180,4670

161.69 €

1 4 Arbeitstage 61xM51516102440blau5821980 Shore A662516100,10312120001,1+1,2 / -0,50,15610656180,4670

161.69 €

1 4 Arbeitstage 61xM51616102440blau5821980 Shore A662516100,10312120001,1+1,2 / -0,50,15610656180,4670

158.84 €

1 4 Arbeitstage 61xM51010102440gelb11201992 Shore A662516100,10324120001+1,2 / -0,50,112181510900,4670

158.84 €

1 4 Arbeitstage 61xM51212102440gelb11201992 Shore A662516100,10324120001+1,2 / -0,50,112181510900,4670

158.84 €

1 4 Arbeitstage 61xM51214102440gelb11201992 Shore A662516100,10324120001+1,2 / -0,50,112181510900,4670

158.84 €

1 4 Arbeitstage 61xM51215102440gelb11201992 Shore A662516100,10324120001+1,2 / -0,50,112181510900,4670

158.84 €

1 4 Arbeitstage 61xM51216102440gelb11201992 Shore A662516100,10324120001+1,2 / -0,50,112181510900,4670

158.84 €

1 4 Arbeitstage 61xM51414102440gelb11201992 Shore A662516100,10324120001+1,2 / -0,50,112181510900,4670

158.84 €

1 4 Arbeitstage 61xM51415102440gelb11201992 Shore A662516100,10324120001+1,2 / -0,50,112181510900,4670

158.84 €

1 4 Arbeitstage 61xM51416102440gelb11201992 Shore A662516100,10324120001+1,2 / -0,50,112181510900,4670

158.84 €

1 4 Arbeitstage 61xM51515102440gelb11201992 Shore A662516100,10324120001+1,2 / -0,50,112181510900,4670

158.84 €

1 4 Arbeitstage 61xM51516102440gelb11201992 Shore A662516100,10324120001+1,2 / -0,50,112181510900,4670

158.84 €

1 4 Arbeitstage 61xM51616102440gelb11201992 Shore A662516100,10324120001+1,2 / -0,50,112181510900,4670

158.84 €

1 4 Arbeitstage 61xM51010102440rot20101998 Shore A662516100,10342120000,9+1,2 / -0,50,0621254015120,4670

158.84 €

1 4 Arbeitstage 61xM51212102440rot20101998 Shore A662516100,10342120000,9+1,2 / -0,50,0621254015120,4670

158.84 €

1 4 Arbeitstage 61xM51214102440rot20101998 Shore A662516100,10342120000,9+1,2 / -0,50,0621254015120,4670

158.84 €

1 4 Arbeitstage 61xM51215102440rot20101998 Shore A662516100,10342120000,9+1,2 / -0,50,0621254015120,4670

158.84 €

1 4 Arbeitstage 61xM51216102440rot20101998 Shore A662516100,10342120000,9+1,2 / -0,50,0621254015120,4670

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Klemmung mit Gewindestift Benennung Elastomer-Klauenkupplung Material Grundkörper Edelstahl
Material Komponente Polyurethan PL Edelstahl true RoHS true

Technischer Support