Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0472.13030 |
K0472.14040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L (mm) | R (mm) | A=Innendurchmesser (mm) | B=Innendurchmesser (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | P (mm) | Q (mm) | S (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 73,5 | 30,1 | 30,1 | 33 | 32,4 | 32,4 | 45,5 | 45,5 | M8x30 | M8x30 | 0,3298 | ||
92.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 118 | 95,5 | 40,17 | 40,17 | 42 | 40,4 | 40,4 | 52 | 52 | M10x35 | M10x35 | 0,6340 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | elektrolytisch poliert | Ausführung 2 | für Rundrohre |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Kreuzstück | Benennung | Rohrverbinder | Form | B |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L(mm)
R(mm)
A=Innendurchmesser(mm)
B=Innendurchmesser(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
P(mm)
Q(mm)
S(mm)
T(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften