Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0472.1818 |
K0472.3030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | K (mm) | L (mm) | R (mm) | A=Innendurchmesser (mm) | B=Innendurchmesser (mm) | C (mm) | D (mm) | P (mm) | S (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 63 | 48 | 18 | 18 | 20 | 30 | 21 | M6x18 | 0,0408 | ||
4.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 99 | 77 | 30 | 30 | 33 | 45 | 28,5 | M8x25 | 0,0800 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl | Ausführung 2 | für Rundrohre |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Kreuzstück | Benennung | Rohrverbinder | Oberfläche Komponente | verzinkt |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
K(mm)
L(mm)
R(mm)
A=Innendurchmesser(mm)
B=Innendurchmesser(mm)
C(mm)
D(mm)
P(mm)
S(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften