Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985 (K0472) (Teilenummern - CAD Download)

Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium, Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985 (K0472)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0472.51212
K0472.51414
K0472.51515
K0472.51616
K0472.51818
K0472.52014
K0472.524040
K0472.52514
K0472.52525
K0472.53014
K0472.53030
K0472.54020
K0472.54030
K0472.54040
K0472.55030
K0472.55050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
A=Innendurchmesser
(mm)
B=Innendurchmesser
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Form H
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Gewicht
(kg)

14.73 €

1 4 Arbeitstage -43,567-4912,112,12025,525,5A-2323M6x20M6x200,0780

14.73 €

1 4 Arbeitstage -43,567-4914,114,12025,525,5A-2323M6x20M6x200,0735

14.73 €

1 4 Arbeitstage -43,567-4915,115,12025,525,5A-2323M6x20M6x200,0688

14.73 €

1 4 Arbeitstage -43,567-4916,116,12025,525,5A-2323M6x20M6x200,0669

14.73 €

1 4 Arbeitstage -43,567-4918,118,12025,525,5A-2323M6x20M6x200,0599

17.05 €

1 4 Arbeitstage 405984-6520,114,1274033B262133M8x25M6x200,1697

30.25 €

1 4 Arbeitstage 6175111615740,240,2506060-75--M8x60-0,6317

17.05 €

1 4 Arbeitstage 405984-6525,114,1274033B262133M8x25M6x200,1523

17.05 €

1 4 Arbeitstage -73101-7825,125,1334040A-3333M8x25M8x250,2200

17.05 €

1 4 Arbeitstage 405984-6530,114,1274033B262133M8x25M6x200,1304

17.05 €

1 4 Arbeitstage -73101-7830,130,1334040A-3333M8x25M8x250,1815

26.45 €

1 4 Arbeitstage 5260110-86,540,1720,1365040B323340M10x30M8x250,2708

27.37 €

1 4 Arbeitstage 6598137,5-108,540,1730,1456565B454444M10x30M10x300,6673

26.45 €

1 4 Arbeitstage -100137-11140,1740,17456060B-4040M10x30M10x300,5210

27.37 €

1 4 Arbeitstage 6598137,5-108,550,2230,1456565B454444M10x35M10x350,5447

27.37 €

1 4 Arbeitstage -118154-12850,250,2537070B-4545M10x35M10x350,6763

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Material Komponente Stahl
Ausführung 2 für Rundrohre Ausführung 1 Kreuzstück Benennung Rohrverbinder
Oberfläche Komponente verzinkt RoHS true

Technischer Support