Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium (K0472)

Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium (K0472)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0472.52020
K0472.523030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
A=Innendurchmesser
(mm)
B=Innendurchmesser
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Form H
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Gewicht
(kg)

17.05 €

1 4 Arbeitstage -73101-7820,120,1334040A-3333M8x25M8x250,2555

21.62 €

1 4 Arbeitstage 446483444630,230,2384545-64--M8x45-0,3401

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Material Komponente Stahl
Ausführung 2 für Rundrohre Ausführung 1 Kreuzstück Benennung Rohrverbinder
Oberfläche Komponente verzinkt RoHS true

Technischer Support