Rohrverbinder T-Stück Edelstahl, Form A (K0475)

Rohrverbinder T-Stück Edelstahl, Form A (K0475)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

· Ausführung: elektrolytisch poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0475.11212
K0475.11414
K0475.11616
K0475.11818
K0475.12020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser
(mm)
B=Innendurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)

32.96 €

1 4 Arbeitstage 12,112,10,2151

32.96 €

1 4 Arbeitstage 14,114,10,2081

32.96 €

1 4 Arbeitstage 16,116,10,1888

32.96 €

1 4 Arbeitstage 18,118,10,1633

36.43 €

1 4 Arbeitstage 20,120,10,1356

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper elektrolytisch poliert Ausführung 2 für Rundrohre
G(mm) 25 F(mm) 35 K(mm) 55,5
L(mm) 65,5 M(mm) 43 R(mm) 49,5
Ausführung 1 T-Stück Benennung Rohrverbinder C(mm) 30,5
D(mm) 25 E(mm) 32 Form A
H(mm) 27 P(mm) 23 S(mm) M6x18
RoHS true

Technischer Support