Rohrverbinder T-Stück Edelstahl, Form B (K0475)

Rohrverbinder T-Stück Edelstahl, Form B (K0475)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

· Ausführung: elektrolytisch poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0475.13030
K0475.14040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
A=Innendurchmesser
(mm)
B=Innendurchmesser
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
Gewicht
(kg)

73.99 €

1 4 Arbeitstage 487887586930,130,14038,4383945,5M8x300,3974

118.97 €

1 4 Arbeitstage 63112124,987102,540,1740,176050,45051,852M10x350,8401

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper elektrolytisch poliert Ausführung 2 für Rundrohre
Ausführung 1 T-Stück Benennung Rohrverbinder Form B
RoHS true

Technischer Support