Rohrverbinder T-Stück Kunststoff mit Kugelgelenk (K0475)

Rohrverbinder T-Stück Kunststoff mit Kugelgelenk (K0475)
· Flexible Anbindung über Universal-Anschlussplatte

· 60° frei schwenkbar / 360° drehbar

· Hochfeste Klemmung durch spezielle Oberflächenbeschichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0475.181

Teilenummer
K0475.181
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.16 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Ausführung 2 für Rundrohre
G(mm) 40 F(mm) 15 K(mm) 30
L(mm) 85 M(mm) 30 A=Innendurchmesser(mm) 18,1
Ausführung 1 T-Stück B=Innendurchmesser(mm) 5,5 Benennung Rohrverbinder
C(mm) 21 D(mm) M5X10 E(mm) 30
Form-Typ mit Kugelgelenk H(mm) 20 Mb(Nm) 8
Oberfläche Komponente verzinkt Gewicht(kg) 0,0630 PL Edelstahl false
RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder T-Stück Kunststoff mit Kugelgelenk (K0475), die Teilenummer ist K0475.181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0475.181.

Technischer Support