Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0475.5181
Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | gleitgeschliffen | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | für Rundrohre | G(mm) | 40 | F(mm) | 15 |
K(mm) | 30 | L(mm) | 87 | M(mm) | 30 |
A=Innendurchmesser(mm) | 18,1 | Ausführung 1 | T-Stück | B=Innendurchmesser(mm) | 5,5 |
Benennung | Rohrverbinder | C(mm) | 21 | D(mm) | M5X10 |
E(mm) | 32 | Form-Typ | mit Kugelgelenk | H(mm) | 20 |
Mb(Nm) | 9 | Oberfläche Komponente | verzinkt | Gewicht(kg) | 0,0970 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder T-Stück Aluminium mit Kugelgelenk (K0475), die Teilenummer ist K0475.5181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0475.5181.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften