Gummi-Anschlagpuffer Typ TP Türpuffer (K1931)

Gummi-Anschlagpuffer Typ TP Türpuffer (K1931)
· Elastisches Dämpfungselement

· Zum Aufschrauben

· Alternativ als Gerätefüße bei Maschinen einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1931.02601560
K1931.03002260
K1931.03503060
K1931.04003560
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
D1=Befestigungsbohrung
(mm)
H1
(mm)
Gewicht
(kg)

1.08 €

1 4 Arbeitstage 261215490,0062

1.21 €

1 4 Arbeitstage 301121750,0149

2.46 €

1 4 Arbeitstage 3517308100,0308

3.52 €

1 4 Arbeitstage 402035780,0454

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Elastomer Naturkautschuk Shore Härte 60A Ausführung 1 Typ Tp Türpuffer
Benennung Gummipuffer RoHS true

Technischer Support