Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1932.02501904557 |
K1932.05003507057 |
K1932.05007007057 |
K1932.10004512057 |
K1932.10008012057 |
K1932.12004515057 |
K1932.15005020057 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | H=Höhe (mm) | A1 (mm) | B=Breite (mm) | D (mm) | F1 (N) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | S (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 68,6 | 19 | - | 25 | 6,5 | 500 | 84 | 45 | 3 | 0,0720 | ||
23.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 35 | - | 50 | 8,5 | 3100 | 130 | 70 | 5 | 0,3750 | ||
35.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 70 | - | 50 | 8,5 | 2500 | 130 | 70 | 5 | 0,5204 | ||
62.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 45 | 50 | 100 | 13 | 14000 | 200 | 120 | 10 | 2,0600 | ||
90.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 80 | 50 | 100 | 13 | 8500 | 200 | 120 | 10 | 2,4460 | ||
69.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 45 | 60 | 120 | 15 | 18000 | 250 | 150 | 10 | 2,9730 | ||
139.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 50 | 80 | 150 | 17 | 34000 | 300 | 200 | 15 | 6,5000 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Elastomer Naturkautschuk | Shore Härte | 57A |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Gummi-Metall-Anschlagschiene | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
H=Höhe(mm)
A1(mm)
B=Breite(mm)
D(mm)
F1(N)
L=Länge(mm)
L1(mm)
S(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften