Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K2087.0250 |
K2087.0300 |
K2087.0350 |
K2087.0400 |
K2087.0450 |
K2087.0500 |
K2087.0550 |
K2087.0600 |
K2087.0650 |
K2087.0700 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) | L=Länge (mm) | Hub S (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 96 | 160 | - | - | 160 | - | - | 250 | 250 | 1,0700 | ||
59.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 96 | 224 | - | - | 192 | - | - | 300 | 300 | 1,3000 | ||
60.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 256 | - | - | - | 96 | 256 | - | 350 | 350 | 1,5200 | ||
62.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 192 | 320 | - | - | 128 | 288 | - | 400 | 400 | 1,7600 | ||
63.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 256 | 352 | - | - | 160 | 352 | - | 450 | 450 | 2,0000 | ||
65.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 224 | 288 | 416 | - | 192 | 384 | - | 500 | 500 | 2,2100 | ||
67.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 224 | 352 | 448 | - | 192 | 448 | - | 550 | 550 | 2,4400 | ||
70.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 224 | 352 | 512 | - | 224 | 480 | - | 600 | 600 | 2,6800 | ||
72.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 224 | 352 | 448 | 576 | 256 | 544 | - | 650 | 650 | 2,9000 | ||
76.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 224 | 352 | 480 | 608 | 256 | 448 | 576 | 700 | 700 | 3,1300 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Montage | Montage seitlich |
---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 35 | B=Breite(mm) | 12,7 | H=Höhe(mm) | 51 |
Ausführung 1 | Vollauszug | Benennung | Teleskopschiene | Produkttyp | Standard |
Verpackungsart | 1 Stück = 1 Paar | Fp= Tragkraft pro Paar (50.000 Zyklen)(kg) | 68 | PL Edelstahl | false |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
A7(mm)
A8(mm)
L=Länge(mm)
Hub S(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften