Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragkraft pro Paar (kg) | L=Länge (mm) | Hub S (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Anzahl Bohrungen | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 440 | 400 | 400 | - | 200 | 8 | 5,2900 | ||
433.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 450 | 450 | 450 | - | 250 | 8 | 5,9500 | ||
489.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 460 | 500 | 500 | - | 300 | 8 | 6,6100 | ||
548.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 470 | 550 | 550 | - | 350 | 8 | 7,2700 | ||
595.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 480 | 600 | 600 | - | 400 | 8 | 7,9300 | ||
638.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 460 | 650 | 650 | 200 | - | 12 | 8,5900 | ||
686.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 440 | 700 | 700 | 225 | - | 12 | 9,2500 | ||
729.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 420 | 750 | 750 | 250 | - | 12 | 9,9100 | ||
774.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 800 | 800 | 275 | - | 12 | 10,5700 | ||
820.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 380 | 850 | 850 | 300 | - | 12 | 11,2300 | ||
864.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 360 | 900 | 900 | 325 | - | 12 | 11,8900 | ||
909.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 340 | 950 | 950 | 350 | - | 12 | 12,5600 | ||
940.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 320 | 1000 | 1000 | 375 | - | 12 | 13,2200 | ||
981.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 310 | 1050 | 1050 | 400 | - | 12 | 13,8800 | ||
1,026.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 1100 | 1100 | 425 | - | 12 | 14,5400 | ||
1,072.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 290 | 1150 | 1150 | 450 | - | 12 | 15,2000 | ||
1,114.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | 1200 | 1200 | 475 | - | 12 | 15,8600 | ||
1,160.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 270 | 1250 | 1250 | 500 | - | 12 | 16,5200 | ||
1,203.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 260 | 1300 | 1300 | 525 | - | 12 | 17,1800 | ||
1,295.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 240 | 1400 | 1400 | 575 | - | 12 | 18,5000 | ||
1,383.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220 | 1500 | 1500 | 625 | - | 12 | 19,8200 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Montage | Montage seitlich |
---|---|---|---|---|---|
B=Breite(mm) | 70 | H=Höhe(mm) | 32 | L1(mm) | 50 |
Ausführung 1 | Vollauszug | Ausführung 2 | kompakt | Benennung | Teleskopschiene |
B1(mm) | 25 | D=Gewinde | M8 | Größe | 70 |
Produkttyp | Standard | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tragkraft pro Paar(kg)
L=Länge(mm)
Hub S(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Anzahl Bohrungen
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften