Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 68 kg (K2088)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2088.0300
K2088.0350
K2088.0400
K2088.0450
K2088.0500
K2088.0550
K2088.0600
K2088.0650
K2088.0700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
L=Länge
(mm)
Hub S
(mm)
Fp= Tragkraft pro Paar (50.000 Zyklen)
(kg)
Gewicht
(kg)

72.83 €

1 4 Arbeitstage -96--174--300275351,1740

76.64 €

1 4 Arbeitstage 128---128224-350350351,4000

77.57 €

1 4 Arbeitstage 128192--160288-400400501,6400

79.02 €

1 4 Arbeitstage 128256--160320-450450501,8800

80.50 €

1 4 Arbeitstage 128224288-192384-500500602,0900

83.78 €

1 4 Arbeitstage 128224352-224416-550550602,3200

88.21 €

1 4 Arbeitstage 128224352-256480-600600682,5600

90.31 €

1 4 Arbeitstage 128224352448256512-650650682,7800

95.01 €

1 4 Arbeitstage 128224352480256448576700700683,0100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Montage Montage seitlich
A(mm) 35 B=Breite(mm) 12,7 H=Höhe(mm) 51
Ausführung 1 Vollauszug Benennung Teleskopschiene Produkttyp Standard
Verpackungsart 1 Stück = 1 Paar PL Edelstahl false

Technischer Support