Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K2089.0200 |
K2089.0250 |
K2089.0300 |
K2089.0350 |
K2089.0400 |
K2089.0450 |
K2089.0500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) (kg) | A (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | L=Länge (mm) | Hub S (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 14 | - | - | 160 | 200 | 145,2 | 0,3000 | ||
23.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 32 | - | - | 192 | 250 | 182,5 | 0,3600 | ||
25.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 18 | 128 | - | 256 | 300 | 219,8 | 0,4400 | ||
26.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 36 | 128 | 160 | 288 | 350 | 257,1 | 0,5200 | ||
28.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 22 | 160 | 192 | 352 | 400 | 294,4 | 0,5800 | ||
29.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 160 | 192 | 384 | 450 | 331,7 | 0,6600 | ||
31.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 26 | 192 | 224 | 448 | 500 | 369 | 0,7400 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Montage | Montage seitlich |
---|---|---|---|---|---|
A1(mm) | 32 | B=Breite(mm) | 9,5 | H=Höhe(mm) | 27,14 |
Ausführung 1 | Teilauszug | Benennung | Teleskopschiene | Produkttyp | Standard |
Verpackungsart | 1 Stück = 1 Paar | PL Edelstahl | false |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen)(kg)
A(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
L=Länge(mm)
Hub S(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften