Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K2090.0200 |
K2090.0250 |
K2090.0300 |
K2090.0350 |
K2090.0400 |
K2090.0450 |
K2090.0500 |
K2090.0550 |
K2090.0600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | L=Länge (mm) | Hub S (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | - | - | 128 | 160 | 14 | - | - | 200 | 205,5 | 0,6000 | ||
39.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | - | - | 160 | 192 | 32 | - | - | 250 | 255 | 0,7400 | ||
42.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | - | - | 224 | 256 | 18 | - | - | 300 | 304 | 0,9000 | ||
45.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | 256 | 288 | 36 | - | - | 350 | 353 | 1,0600 | ||
48.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 192 | 224 | 320 | 352 | 22 | 128 | 160 | 400 | 402 | 1,2200 | ||
51.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 224 | 256 | 384 | 416 | 8 | 160 | 192 | 450 | 452 | 1,3800 | ||
58.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 256 | 288 | 416 | 448 | 26 | 160 | 192 | 500 | 501 | 1,5400 | ||
62.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 256 | 288 | 480 | 512 | 12 | 224 | 256 | 550 | 550 | 1,6800 | ||
65.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 288 | 320 | 512 | 544 | 30 | 224 | 256 | 600 | 599 | 1,8400 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Montage | Montage seitlich |
---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 26 | B=Breite(mm) | 19 | H=Höhe(mm) | 27,1 |
Ausführung 1 | Vollauszug | Benennung | Teleskopschiene | Produkttyp | Standard |
Verpackungsart | 1 Stück = 1 Paar | PL Edelstahl | false |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen)(kg)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
A7(mm)
L=Länge(mm)
Hub S(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften