Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K2091.0305 |
K2091.0356 |
K2091.0406 |
K2091.0457 |
K2091.0508 |
K2091.0559 |
K2091.0610 |
K2091.0660 |
K2091.0711 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragkraft pro Paar (10.000 Zyklen) (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) | A9 (mm) | A10 (mm) | L=Länge (mm) | Hub S (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 68 | - | - | 209,5 | 234,9 | 260,3 | - | - | 200,1 | 212,8 | 225,5 | 305 | 330 | 1,2800 | ||
144.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 67 | - | - | 260,3 | 285,7 | 311,1 | - | - | 250,9 | 263,6 | 276,3 | 356 | 381 | 1,5400 | ||
146.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 67 | - | - | 311,1 | 336,5 | 361,9 | - | - | 301,7 | 314,4 | 327,1 | 406 | 432 | 1,7100 | ||
151.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 66 | 177,8 | 314,4 | 361,9 | 387,3 | 412,7 | 143 | 279,4 | 352,5 | 365,2 | 377,9 | 457 | 483 | 1,9300 | ||
156.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 66 | 203,2 | 365,2 | 412,7 | 438,1 | 463,5 | 168,4 | 330,2 | 403,3 | 416 | 428,7 | 508 | 533 | 2,1500 | ||
160.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | 228,6 | 416 | 463,5 | 488,9 | 514,3 | 193,8 | 381 | 454,1 | 466,8 | 479,5 | 559 | 584 | 2,3800 | ||
168.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 61 | 254 | 466,8 | 514,3 | 539,7 | 565,1 | 219,2 | 431,8 | 504,9 | 517,6 | 530,3 | 610 | 635 | 2,5700 | ||
173.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58 | 279,4 | 517,6 | 565,1 | 590,5 | 615,9 | 244,6 | 482,6 | 555,7 | 568,4 | 581,1 | 660 | 686 | 2,8300 | ||
178.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 304,8 | 568,4 | 615,9 | 641,3 | 666,7 | 270 | 533,4 | 606,5 | 619,2 | 631,9 | 711 | 737 | 3,0500 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Montage | Montage seitlich |
---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 16 | B=Breite(mm) | 12,7 | H=Höhe(mm) | 50,8 |
Ausführung 1 | Überauszug | Benennung | Teleskopschiene | Produkttyp | Standard |
Verpackungsart | 1 Stück = 1 Paar | PL Edelstahl | false |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tragkraft pro Paar (10.000 Zyklen)(kg)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
A7(mm)
A8(mm)
A9(mm)
A10(mm)
L=Länge(mm)
Hub S(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften