Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 90 kg (K2092)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2092.0300
K2092.0350
K2092.0400
K2092.0450
K2092.0500
K2092.0550
K2092.0600
K2092.0700
K2092.0790
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
L=Länge
(mm)
Hub S
(mm)
Gewicht
(kg)

162.43 €

1 4 Arbeitstage --192224--3003231,6600

174.65 €

1 4 Arbeitstage --224256--3503731,9500

196.35 €

1 4 Arbeitstage 1601922883201281604004232,2500

210.15 €

1 4 Arbeitstage 1922243523841601924504732,5600

221.86 €

1 4 Arbeitstage 1922243844161922245005232,8900

234.70 €

1 4 Arbeitstage 2562884484802242565505733,1200

247.27 €

1 4 Arbeitstage 2562884805122562886006233,4100

277.96 €

1 4 Arbeitstage 2883205766082883207007234,0300

297.01 €

1 4 Arbeitstage 3523846727043203527908034,5200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Montage Montage seitlich
A(mm) 26 B=Breite(mm) 19,1 H=Höhe(mm) 53
Ausführung 1 Überauszug Benennung Teleskopschiene Produkttyp Standard
Verpackungsart 1 Stück = 1 Paar Fp= Tragkraft pro Paar (50.000 Zyklen)(kg) 90 PL Edelstahl true

Technischer Support