Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0052.92000601
Material Grundkörper | Stahl | Form | B | Ausführung 1 | für Spannverschluss |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | schweißbar | L=Länge(mm) | 66 | Benennung | Gegenhaken |
für Artikelnummer | K0052 | Oberfläche Grundkörper | blank | Produkttyp | schwere Ausführung |
Gewicht(kg) | 0,1015 | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Gegenhaken Form B (K0052), die Teilenummer ist K0052.92000601.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0052.92000601.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften