Spannverschlüsse einstellbar Anschraubbohrungen sichtbar Form C (K0046)

Spannverschlüsse einstellbar Anschraubbohrungen sichtbar Form C (K0046)
· Einfache Verschlusstechnik für Abdeckungen, Verkleidungen und Container

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Behälterbau

· Vibrationsfest durch Totpunktüberschreitung

· Verstellbarer Spannhaken

· Jeder Gegenhaken ist mit jedem Spannverschluss kombinierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0046.3420721
K0046.3420722
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Gewicht
(kg)
PL Edelstahl

7.96 €

1 4 Arbeitstage Stahlverzinkt und passiviert-0,0495false

16.50 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank1.43010,0505true

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form C Ausführung 1 mit Spannhaken einstellbar Ausführung 2 Anschraubbohrung sichtbar
Benennung Spannverschluss Haltekraft F1(N) 1000 Produkttyp mit Schlossöse
RoHS true

Technischer Support