Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0047.3420601 |
K0047.3420602 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Farbe Grundkörper | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | false | ||
16.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | true |
Loading...
Form | C | Ausführung 1 | einstellbar | Ausführung 2 | Anschaubbohrung verdeckt |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Spannverschluss | Haltekraft F1(N) | 1000 | Produkttyp | mit Schlossöse |
Gewicht(kg) | 0,0507 | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Farbe Grundkörper
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften