Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0051.1611451 |
K0051.1611452 |
K0051.1611681 |
K0051.1611682 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | H=Höhe (mm) | L=Länge (mm) | Oberfläche Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 21 | 145 | verzinkt | - | 0,1797 | false | ||
34.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 21 | 145 | blank | 1.4301 | 0,1738 | true | ||
12.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 36 | 168 | verzinkt | - | 0,1977 | false | ||
35.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 36 | 168 | blank | 1.4301 | 0,1901 | true |
Loading...
Form | A | Ausführung 1 | mit Spannhaken einstellbar | Ausführung 2 | Anschraubbohrung sichtbar |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Spannverschluss | Haltekraft F1(N) | 6500 | Produkttyp | Standard |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
H=Höhe(mm)
L=Länge(mm)
Oberfläche Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften