Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0051.9143381 |
K0051.9143382 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | - | 0,0307 | false | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | 1.4301 | 0,0311 | true |
Loading...
Form | A | Ausführung 1 | für Spannverschluss | Ausführung 2 | einstellbar |
---|---|---|---|---|---|
L=Länge(mm) | 38 | Benennung | Gegenhaken | für Artikelnummer | K0051 |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften