Spannverschlüsse einstellbar, schwere Ausführung Form A (K0052)

Spannverschlüsse einstellbar, schwere Ausführung Form A (K0052)
· Einfache Verschlusstechnik für Abdeckungen, Verkleidungen und Container

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Behälterbau, Nutzfahrzeug- und Landmaschinenbau

· Gegen ungewolltes Öffnen gesichert

· Verstellbarer Spannhaken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0052.1702041
K0052.1852371
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
Haltekraft F1
(N)
Gewicht
(kg)

60.01 €

1 4 Arbeitstage 49183014M1030171420486162516562377200000,4911

81.24 €

1 4 Arbeitstage 65203615M14x1,5322018237104214019082508,5305001,0330

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form A Ausführung 1 mit Spannhaken einstellbar
Ausführung 2 Anschraubbohrung sichtbar Benennung Spannverschluss Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert
Produkttyp schwere Ausführung RoHS true

Technischer Support