Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1850.1002356044 |
K1850.1002356055 |
K1850.1012356044 |
K1850.1012356055 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H7 (mm) | Schrauben | S=Türblattstärke (mm) | Oberfläche Grundkörper | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | M4x6 | 2-12 | poliert | 0,3845 | ||
71.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | M4x6 | 2-12 | matt gestrahlt | 0,3846 | ||
71.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,5 | M4x20 | 12-22 | poliert | 0,3553 | ||
71.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,5 | M4x20 | 12-22 | matt gestrahlt | 0,3564 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl A2 | Form | B | Form-Typ | nicht abschließbar |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | mit Griff | Ausführung 2 | klappbar | A(mm) | 19 |
B=Breite(mm) | 60 | B1(mm) | 32 | B2(mm) | 5,4 |
D=Durchmesser(mm) | 49,5 | D1(mm) | 50 | D2(mm) | 4,5 |
H=Höhe(mm) | 35,9 | H1(mm) | 31,1 | H2(mm) | 4,5 |
H3(mm) | 30,5 | H4(mm) | 25,5 | H5(mm) | 14 |
H6(mm) | 33 | L=Länge(mm) | 41 | L1(mm) | 5,6 |
L2(mm) | 11 | L3(mm) | 8,6 | F=Haltekraft(N) | 850 |
F1=Zugkraft(N) | 100 | Temperaturbereich(°C) | -18 bis 60 | Benennung | Schnappverschluss |
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4401 | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H7(mm)
Schrauben
S=Türblattstärke(mm)
Oberfläche Grundkörper
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften