Schnappverschlüsse Edelstahl mit Bowdenzuganbindung und Griff, klappbar, Form B (K1851)

Schnappverschlüsse Edelstahl mit Bowdenzuganbindung und Griff, klappbar, Form B (K1851)
· Fernbediente Betätigung

· Für den Innen- und Außenbereich geeignet

· Schnelle und einfache Bedienung

· Für Türblattstärken von 2 - 22 mm

· Abschließbare Varianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1851.1002356044
K1851.1002356055
K1851.1012356044
K1851.1012356055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H4
(mm)
Schrauben S=Türblattstärke
(mm)
Oberfläche Grundkörper Gewicht
(kg)

75.42 €

1 4 Arbeitstage 23M4x62-12poliert0,4220

75.42 €

1 4 Arbeitstage 23M4x62-12matt gestrahlt0,4220

75.42 €

1 4 Arbeitstage 12,5M4x2012-22poliert0,3930

75.42 €

1 4 Arbeitstage 12,5M4x2012-22matt gestrahlt0,3930

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl A2 Form B Form-Typ nicht abschließbar
Ausführung 1 mit Bowdenzuganbindung und Griff Ausführung 2 klappbar A(mm) 10
B=Breite(mm) 60 D=Durchmesser(mm) 49,5 D1(mm) 50
H=Höhe(mm) 35,9 H1(mm) 26,6 H2(mm) 4,5
H3(mm) 30,5 F1=Zugkraft(N) 100 Temperaturbereich(°C) -18 bis 60
Benennung Schnappverschluss Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401 PL Edelstahl true
RoHS true

Technischer Support