Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1851.1102356044 |
K1851.1102356055 |
K1851.1112356044 |
K1851.1112356055 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H4 (mm) | Schrauben | S=Türblattstärke (mm) | Oberfläche Grundkörper | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | M4x6 | 2-12 | poliert | 0,4510 | ||
88.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | M4x6 | 2-12 | matt gestrahlt | 0,4510 | ||
88.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,5 | M4x20 | 12-22 | poliert | 0,4220 | ||
88.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,5 | M4x20 | 12-22 | matt gestrahlt | 0,4220 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl A2 | Form | A | Form-Typ | abschließbar |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | mit Bowdenzuganbindung und Griff | Ausführung 2 | klappbar | A(mm) | 10 |
B=Breite(mm) | 60 | D=Durchmesser(mm) | 49,5 | D1(mm) | 50 |
H=Höhe(mm) | 35,9 | H1(mm) | 26,6 | H2(mm) | 4,5 |
H3(mm) | 30,5 | F1=Zugkraft(N) | 100 | Temperaturbereich(°C) | -18 bis 60 |
Benennung | Schnappverschluss | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4401 | PL Edelstahl | true |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H4(mm)
Schrauben
S=Türblattstärke(mm)
Oberfläche Grundkörper
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften