Klemmhebel ECO Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Messing oder Stahl blau passiviert (K1872)

Klemmhebel ECO Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Messing oder Stahl blau passiviert (K1872)
· Ausrasten durch Drücken

· Geschlossene Griffkontur ohne Störkanten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1872.1041
K1872.10484
K1872.1051
K1872.10584
K1872.2051
K1872.20584
K1872.2061
K1872.20684
K1872.2081
K1872.20884
K1872.3081
K1872.30884
K1872.3101
K1872.31084
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
Farbe Grundkörper Material Komponente Oberfläche Komponente Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Gewicht
(kg)

2.45 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910schwarzgrau RAL 7021Messingblank1M439,946,813,8515,231,828,960,0080

2.45 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910verkehrsrot RAL 3020Messingblank1M439,946,813,8515,231,828,960,0080

2.45 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910schwarzgrau RAL 7021Messingblank1M539,946,813,8515,231,828,960,0100

2.45 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910verkehrsrot RAL 3020Messingblank1M539,946,813,8515,231,828,960,0100

2.89 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 7021Messingblank2M565,27519,55,520,741,9387,50,0180

2.89 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 3020Messingblank2M565,27519,55,520,741,9387,50,0180

2.89 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 7021Messingblank2M665,27519,55,520,741,93890,0155

2.89 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 3020Messingblank2M665,27519,55,520,741,93890,0155

2.89 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 7021Messingblank2M865,27519,55,520,741,93890,0158

2.89 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 3020Messingblank2M865,27519,55,520,741,93890,0158

3.57 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717schwarzgrau RAL 7021Stahlblau-passiviert3M880,391,322,21031,458,153,3120,0402

3.57 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717verkehrsrot RAL 3020Stahlblau-passiviert3M880,391,322,21031,458,153,3120,0402

3.57 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717schwarzgrau RAL 7021Stahlblau-passiviert3M1080,391,322,21031,458,153,3120,0370

3.57 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717verkehrsrot RAL 3020Stahlblau-passiviert3M1080,391,322,21031,458,153,3120,0370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Zähnezahl 12 Benennung Klemmhebel
Gewindeart Innengewinde Ausführung 1 Eco RoHS true
PL Edelstahl false

Technischer Support