Klemmhebel ECO Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert (K1872)

Klemmhebel ECO Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert (K1872)
· Ausrasten durch Drücken

· Geschlossene Griffkontur ohne Störkanten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1872.1041X10
K1872.1041X15
K1872.1041X20
K1872.10484X10
K1872.10484X15
K1872.10484X20
K1872.1051X10
K1872.1051X15
K1872.1051X20
K1872.1051X25
K1872.10584X10
K1872.10584X15
K1872.10584X20
K1872.10584X25
K1872.2051X10
K1872.2051X15
K1872.2051X20
K1872.2051X25
K1872.2051X30
K1872.2051X40
K1872.20584X10
K1872.20584X15
K1872.20584X20
K1872.20584X25
K1872.20584X30
K1872.20584X40
K1872.2061X10
K1872.2061X15
K1872.2061X20
K1872.2061X25
K1872.2061X30
K1872.2061X40
K1872.20684X10
K1872.20684X15
K1872.20684X20
K1872.20684X25
K1872.20684X30
K1872.20684X40
K1872.2081X10
K1872.2081X15
K1872.2081X20
K1872.2081X25
K1872.2081X30
K1872.2081X40
K1872.20884X10
K1872.20884X15
K1872.20884X20
K1872.20884X25
K1872.20884X30
K1872.20884X40
K1872.3081X20
K1872.3081X25
K1872.3081X30
K1872.3081X40
K1872.3081X50
K1872.3081X60
K1872.30884X20
K1872.30884X25
K1872.30884X30
K1872.30884X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Gewicht
(kg)

2.52 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910schwarzgrau RAL 70211M439,946,813,8515,231,828,9100,0070

2.52 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910schwarzgrau RAL 70211M439,946,813,8515,231,828,9150,0075

2.52 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910schwarzgrau RAL 70211M439,946,813,8515,231,828,9200,0090

2.52 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910verkehrsrot RAL 30201M439,946,813,8515,231,828,9100,0070

2.52 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910verkehrsrot RAL 30201M439,946,813,8515,231,828,9150,0075

2.52 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910verkehrsrot RAL 30201M439,946,813,8515,231,828,9200,0090

2.52 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910schwarzgrau RAL 70211M539,946,813,8515,231,828,9100,0120

2.52 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910schwarzgrau RAL 70211M539,946,813,8515,231,828,9150,0130

2.52 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910schwarzgrau RAL 70211M539,946,813,8515,231,828,9200,0095

2.52 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910schwarzgrau RAL 70211M539,946,813,8515,231,828,9250,0101

2.52 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910verkehrsrot RAL 30201M539,946,813,8515,231,828,9100,0120

2.52 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910verkehrsrot RAL 30201M539,946,813,8515,231,828,9150,0130

2.52 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910verkehrsrot RAL 30201M539,946,813,8515,231,828,9200,0095

2.52 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910verkehrsrot RAL 30201M539,946,813,8515,231,828,9250,0101

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M565,27519,55,520,741,938100,0200

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M565,27519,55,520,741,938150,0210

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M565,27519,55,520,741,938200,0220

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M565,27519,55,520,741,938250,0180

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M565,27519,55,520,741,938300,0240

3.02 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M565,27519,55,520,741,938400,0250

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M565,27519,55,520,741,938100,0200

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M565,27519,55,520,741,938150,0210

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M565,27519,55,520,741,938200,0220

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M565,27519,55,520,741,938250,0180

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M565,27519,55,520,741,938300,0240

3.02 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M565,27519,55,520,741,938400,0250

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M665,27519,55,520,741,938100,0175

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M665,27519,55,520,741,938150,0180

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M665,27519,55,520,741,938200,0300

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M665,27519,55,520,741,938250,0200

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M665,27519,55,520,741,938300,0205

3.02 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M665,27519,55,520,741,938400,0224

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M665,27519,55,520,741,938100,0175

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M665,27519,55,520,741,938150,0180

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M665,27519,55,520,741,938200,0300

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M665,27519,55,520,741,938250,0200

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M665,27519,55,520,741,938300,0205

3.02 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M665,27519,55,520,741,938400,0224

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M865,27519,55,520,741,938100,0210

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M865,27519,55,520,741,938150,0220

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M865,27519,55,520,741,938200,0240

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M865,27519,55,520,741,938250,0250

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M865,27519,55,520,741,938300,0260

3.02 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M865,27519,55,520,741,938400,0300

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M865,27519,55,520,741,938100,0210

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M865,27519,55,520,741,938150,0220

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M865,27519,55,520,741,938200,0240

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M865,27519,55,520,741,938250,0250

2.99 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M865,27519,55,520,741,938300,0260

3.02 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M865,27519,55,520,741,938400,0300

3.78 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717schwarzgrau RAL 70213M880,391,322,21031,458,153,3200,0460

3.78 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717schwarzgrau RAL 70213M880,391,322,21031,458,153,3250,0390

3.78 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717schwarzgrau RAL 70213M880,391,322,21031,458,153,3300,0340

3.94 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717schwarzgrau RAL 70213M880,391,322,21031,458,153,3400,0440

3.94 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717schwarzgrau RAL 70213M880,391,322,21031,458,153,3500,0470

3.94 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717schwarzgrau RAL 70213M880,391,322,21031,458,153,3600,0360

3.78 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717verkehrsrot RAL 30203M880,391,322,21031,458,153,3200,0460

3.78 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717verkehrsrot RAL 30203M880,391,322,21031,458,153,3250,0390

3.78 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717verkehrsrot RAL 30203M880,391,322,21031,458,153,3300,0340

3.94 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717verkehrsrot RAL 30203M880,391,322,21031,458,153,3400,0440

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente blau-passiviert
Zähnezahl 12 Benennung Klemmhebel Gewindeart Außengewinde
Ausführung 1 Eco RoHS true PL Edelstahl false

Technischer Support