Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Edelstahl (K1873)

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Edelstahl (K1873)
· Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen

· Geschlossene Griffkontur ohne Störkanten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1873.1041
K1873.10484
K1873.1051
K1873.10584
K1873.2051
K1873.20584
K1873.2061
K1873.20684
K1873.2081
K1873.20884
K1873.3081
K1873.30884
K1873.3101
K1873.31084
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Gewicht
(kg)

7.83 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910schwarzgrau RAL 70211M439,946,813,8515,231,828,960,0080

7.83 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910verkehrsrot RAL 30201M439,946,813,8515,231,828,960,0080

7.83 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910schwarzgrau RAL 70211M539,946,813,8515,231,828,960,0100

7.83 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910verkehrsrot RAL 30201M539,946,813,8515,231,828,960,0100

9.25 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M565,27519,55,520,741,9387,50,0180

9.25 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M565,27519,55,520,741,9387,50,0180

9.25 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M665,27519,55,520,741,93890,0155

9.25 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M665,27519,55,520,741,93890,0155

9.25 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M865,27519,55,520,741,93890,0158

9.25 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M865,27519,55,520,741,93890,0158

11.42 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717schwarzgrau RAL 70213M880,391,322,21031,458,153,3120,0402

11.42 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717verkehrsrot RAL 30203M880,391,322,21031,458,153,3120,0402

11.42 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717schwarzgrau RAL 70213M1080,391,322,21031,458,153,3120,0370

11.42 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717verkehrsrot RAL 30203M1080,391,322,21031,458,153,3120,0370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Edelstahl Oberfläche Komponente blank
Zähnezahl 12 Benennung Klemmhebel Gewindeart Innengewinde
Ausführung 1 mit Sicherheitsfunktion Stahlschlüssel 1.4305 RoHS true
PL Edelstahl true

Technischer Support