Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Edelstahl (K1873)

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Sicherheitsfunktion, Gewindeeinsatz Edelstahl (K1873)
· Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen

· Geschlossene Griffkontur ohne Störkanten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1873.1041X10
K1873.1041X15
K1873.1041X20
K1873.10484X10
K1873.10484X15
K1873.10484X20
K1873.1051X10
K1873.1051X15
K1873.1051X20
K1873.1051X25
K1873.10584X10
K1873.10584X15
K1873.10584X20
K1873.10584X25
K1873.2051X10
K1873.2051X15
K1873.2051X20
K1873.2051X25
K1873.2051X30
K1873.2051X40
K1873.20584X10
K1873.20584X15
K1873.20584X20
K1873.20584X25
K1873.20584X30
K1873.20584X40
K1873.2061X10
K1873.2061X15
K1873.2061X20
K1873.2061X25
K1873.2061X30
K1873.2061X40
K1873.20684X10
K1873.20684X15
K1873.20684X20
K1873.20684X25
K1873.20684X30
K1873.20684X40
K1873.2081X15
K1873.2081X20
K1873.2081X25
K1873.2081X30
K1873.2081X40
K1873.20884X15
K1873.20884X20
K1873.20884X25
K1873.20884X30
K1873.20884X40
K1873.3081X20
K1873.3081X25
K1873.3081X30
K1873.3081X40
K1873.30884X20
K1873.30884X25
K1873.30884X30
K1873.30884X40
K1873.3101X20
K1873.3101X25
K1873.3101X30
K1873.3101X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Gewicht
(kg)

8.06 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910schwarzgrau RAL 70211M439,946,813,8515,231,828,9100,0070

8.06 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910schwarzgrau RAL 70211M439,946,813,8515,231,828,9150,0075

8.06 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910schwarzgrau RAL 70211M439,946,813,8515,231,828,9200,0090

8.06 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910verkehrsrot RAL 30201M439,946,813,8515,231,828,9100,0070

8.06 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910verkehrsrot RAL 30201M439,946,813,8515,231,828,9150,0075

8.06 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910verkehrsrot RAL 30201M439,946,813,8515,231,828,9200,0090

8.06 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910schwarzgrau RAL 70211M539,946,813,8515,231,828,9100,0120

8.06 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910schwarzgrau RAL 70211M539,946,813,8515,231,828,9150,0130

8.06 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910schwarzgrau RAL 70211M539,946,813,8515,231,828,9200,0095

8.06 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910schwarzgrau RAL 70211M539,946,813,8515,231,828,9250,0101

8.06 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910verkehrsrot RAL 30201M539,946,813,8515,231,828,9100,0120

8.06 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910verkehrsrot RAL 30201M539,946,813,8515,231,828,9150,0130

8.06 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910verkehrsrot RAL 30201M539,946,813,8515,231,828,9200,0095

8.06 €

1 4 Arbeitstage 13,222,77,910verkehrsrot RAL 30201M539,946,813,8515,231,828,9250,0101

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M565,27519,55,520,741,938100,0200

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M565,27519,55,520,741,938150,0210

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M565,27519,55,520,741,938200,0220

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M565,27519,55,520,741,938250,0180

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M565,27519,55,520,741,938300,0240

9.67 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M565,27519,55,520,741,938400,0250

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M565,27519,55,520,741,938100,0200

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M565,27519,55,520,741,938150,0210

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M565,27519,55,520,741,938200,0220

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M565,27519,55,520,741,938250,0180

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M565,27519,55,520,741,938300,0240

9.67 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M565,27519,55,520,741,938400,0250

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M665,27519,55,520,741,938100,0175

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M665,27519,55,520,741,938150,0180

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M665,27519,55,520,741,938200,0300

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M665,27519,55,520,741,938250,0200

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M665,27519,55,520,741,938300,0205

9.67 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M665,27519,55,520,741,938400,0224

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M665,27519,55,520,741,938100,0175

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M665,27519,55,520,741,938150,0180

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M665,27519,55,520,741,938200,0300

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M665,27519,55,520,741,938250,0200

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M665,27519,55,520,741,938300,0205

9.67 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M665,27519,55,520,741,938400,0224

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M865,27519,55,520,741,938150,0220

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M865,27519,55,520,741,938200,0240

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M865,27519,55,520,741,938250,0250

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M865,27519,55,520,741,938300,0260

9.67 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5schwarzgrau RAL 70212M865,27519,55,520,741,938400,0300

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M865,27519,55,520,741,938150,0220

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M865,27519,55,520,741,938200,0240

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M865,27519,55,520,741,938250,0250

9.55 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M865,27519,55,520,741,938300,0260

9.67 €

1 4 Arbeitstage 18,827,410,513,5verkehrsrot RAL 30202M865,27519,55,520,741,938400,0300

12.11 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717schwarzgrau RAL 70213M880,391,322,21031,458,153,3200,0460

12.11 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717schwarzgrau RAL 70213M880,391,322,21031,458,153,3250,0390

12.11 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717schwarzgrau RAL 70213M880,391,322,21031,458,153,3300,0340

12.63 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717schwarzgrau RAL 70213M880,391,322,21031,458,153,3400,0440

12.11 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717verkehrsrot RAL 30203M880,391,322,21031,458,153,3200,0460

12.11 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717verkehrsrot RAL 30203M880,391,322,21031,458,153,3250,0390

12.11 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717verkehrsrot RAL 30203M880,391,322,21031,458,153,3300,0340

12.63 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717verkehrsrot RAL 30203M880,391,322,21031,458,153,3400,0440

12.11 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717schwarzgrau RAL 70213M1080,391,322,21031,458,153,3200,0460

12.11 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717schwarzgrau RAL 70213M1080,391,322,21031,458,153,3250,0490

12.11 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717schwarzgrau RAL 70213M1080,391,322,21031,458,153,3300,0510

12.63 €

1 4 Arbeitstage 21,24011,717schwarzgrau RAL 70213M1080,391,322,21031,458,153,3400,0560

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Edelstahl Oberfläche Komponente blank
Zähnezahl 12 Benennung Klemmhebel Gewindeart Außengewinde
Ausführung 1 mit Sicherheitsfunktion Stahlschlüssel 1.4305 RoHS true
PL Edelstahl true

Technischer Support