Rohrverbinder T-Stück Kunststoff (K0476)

Rohrverbinder T-Stück Kunststoff (K0476)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0476.3030

Teilenummer
K0476.3030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.08 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Ausführung 2 für Vierkantrohre
A=Innenvierkant(mm) 30 Ausführung 1 T-Stück B=Innenvierkant(mm) 30
Benennung Rohrverbinder Oberfläche Komponente verzinkt Gewicht(kg) 0,1834
RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder T-Stück Kunststoff (K0476), die Teilenummer ist K0476.3030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0476.3030.

Technischer Support