Rohrverbinder Winkelstück Aluminium (K0476)

Rohrverbinder Winkelstück Aluminium (K0476)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0476.530
K0476.540
K0476.550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
A=Innendurchmesser
(mm)
B=Innendurchmesser
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Gewicht
(kg)

40.92 €

1 4 Arbeitstage 405180604930,130,130,14045385325M8x25M8x150,2590

53.06 €

1 4 Arbeitstage 5671116887040,1540,1540,155660587335M10x30M8x100,7259

64.03 €

1 4 Arbeitstage 66781361089050,2250,2250,226670708040M10x35M10x151,0010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Material Komponente Stahl
Ausführung 2 für Rundrohre Ausführung 1 rechter Winkel Benennung Rohrverbinder
Oberfläche Komponente verzinkt RoHS true

Technischer Support