Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0477.130 |
K0477.140 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | K (mm) | R (mm) | A=Innendurchmesser (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G=Breite (mm) | H (mm) | L=Höhe (mm) | M=Länge (mm) | N (mm) | P (mm) | S (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 40 | 41 | 30,1 | 39 | 37,4 | 48 | 60 | 40 | 50 | 60 | 7 | 45,5 | M8x30 | 0,3200 | ||
87.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 60 | 48,7 | 40,17 | 51,7 | 49,4 | 63 | 80 | 60 | 60 | 80 | 10 | 52 | M10x35 | 0,6240 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | elektrolytisch poliert | Ausführung 2 | für Rundrohre |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | mit Fuß | Benennung | Rohrverbinder | Form | B |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
K(mm)
R(mm)
A=Innendurchmesser(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
G=Breite(mm)
H(mm)
L=Höhe(mm)
M=Länge(mm)
N(mm)
P(mm)
S(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften